客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.
這張圖片是關於SFP28-25G-BX.

飛速(FS)25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC

#85127
#85127

Macom DFB ≤1W BIDI 單工 LC 單模

NT$2,769.00
FS P/N: SFP28-25G-BX
FS P/N: SFP28-25G-BX
212 銷量
24 評價
7 問答
可提前預購, Ship by 19 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

25GBASE SFP28光模組, 適用於數據中心和電信機房(單模, 1330/1270nm, 10km, LC, DOM)

SFP28光模組通過LC單工連接器使用1330nm-發射/1270nm-接收的波長在單模光纖上提供高達25GBase-BX吞吐量,最大傳輸距離可達10km。 這個雙向裝置須與另一個互補波長的光模組或網路設備一起使用。它為25G乙太網、電信機房、數據中心和5G網路前沿陣地提供連接選項,適用於室外和室內部署。符合SFF-8472、SFF-8402、SFF-8431, MSA和eCPRI標準。

規格參數
型號名
SFP28-25G-BX
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP28
傳輸速率
25.78Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最遠傳輸距離
10km
介面
單工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB BiDi
接收器類型
PIN
發射光功率
-2~4dBm
接收靈敏度
<-13dBm
功率預算
11dB
接收過載
2dBm
功耗
≤1W
消光比
3.5dB
CDR
TX&RX
FEC 功能
Not 支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
MSA, CPRI, eCPRI

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
用戶提問
提問
所有 (7)兼容線纜 (2)CDR (1)戴爾(Dell )系列 (1)FS Box (1)鏈路升級 (1)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
24
0
0
0
0

E***n

Iceland

January 26, 2024
5.0
fast shipping everything top notch
確認購買
有幫助 0
評論 0

J***s

Canada

May 24, 2023
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
確認購買
有幫助 4
評論 0

S***l

United States

January 13, 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
確認購買
有幫助 4
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄