瞻博SFP28-25G-BX兼容的SFP28光模組通過LC單工連接器使用1270nm-發射/1330nm-接收的波長在單模光纖上提供高達25GBase-BX吞吐量,最大傳輸距離可達10km。 這個雙向裝置須與另一個互補波長的光模組或網路設備一起使用。它為25G乙太網、電信機房、數據中心和5G網路前沿陣地提供連接選項。符合SFF-8472、SFF-8402、SFF-8431, MSA和eCPRI標準。
單擊打開
瞻博(Juniper)SFP28-25G-BX兼容25GBASE SFP28光模組 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM 單工LC
#85134
#85134
NT$2,769.00
FS P/N: SFP28-25G-BXFS P/N: SFP28-25G-BX
753 銷量
24 評價
7 問答
模塊類型:
可提前預購, Ship by 18 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博SFP28-25G-BX兼容25GBASE-BX10-U SFP28光模組, 適用於數據中心和電信機房(單模, 1270/1330nm, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP28-25G-BX
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP28
傳輸速率
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最遠傳輸距離
10km
介面
單工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB BiDi
接收器類型
PIN
發射光功率
-2~4dBm
接收靈敏度
<-13dBm
功率預算
11dB
接收過載
2dBm
功耗
≤1W
消光比
3.5dB
CDR
TX&RX
FEC 功能
Not 支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
用戶提問
提問
所有 (7)兼容線纜 (2)CDR (1)戴爾(Dell )系列 (1)FS Box (1)鏈路升級 (1)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
24
0
0
0
0
J***s
Canada
May 24, 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
確認購買
有幫助 4
評論 0S***l
United States
January 13, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
確認購買
有幫助 4
評論 0G***r
United States
December 16, 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄