優倍快SFP-1/10GLR-31兼容的SFP+光模組通過LC雙工跳線在OS2 單模上支持高達10km的鏈路距離。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW,以及10G光纖通道1200-SM-LL-L標準。通過SFF-8472規定的2線串列介面,可以進行DDM數字診斷。該10G SFP+光模組具有低功耗、高速度的特點,是數據中心、10G乙太網和光纖通道等的理想選擇。
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308021145279dsmlh.jpg)
單擊打開
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/images/20221107165948n8k226.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021145279dsmlh.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802114527qkq5ce.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802114527affn0z.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87464.F.jpg)
![優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
優倍快(Ubiquiti) SFP-1/10GLR-31兼容1000BASE-LX&10GBASE-LR SFP+光模組 雙速率 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM
#87464
#87464
NT$840.00
FS P/N: SFP-10GLR-31FS P/N: SFP-10GLR-31
4.1K 銷量
51 評價
1 問答
光模組型號:
3252件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
優倍快SFP-1/10GLR-31兼容雙速率1000BASE-LX和10GBASE-LR SFP+光模組(單模, 1310nm, 10km, LC接頭, DOM數字診斷)
規格參數
兼容型號名
SFP-1/10GLR-31
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
1/10.3Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1W
消光比
>3.5dB
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418121438_486.png.webp)
特徵概述
輕鬆實現1/10G雙速率光模組升級
通過雙速率光模組,實現1G到10G的平滑升級,以最小干擾增強性能。
10G的數據中心連接
具有1W低功耗、高密度和高速率的特點,SFP+光模組為您提供一種高效方式,幫助您迅速升級到10G傳輸。
定製TO-Can封裝
這款光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、密封性和散熱性能,適用於數據中心和電信環境。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
43
4
3
0
1
A***n
United States
October 05, 2023
Purchased two of these. One for ISP device and the other for company device. Once the ISP configured their side, data flows without issue.
確認購買
有幫助 0
評論 0A***n
United States
October 05, 2023
This is the second module to match the first. Both worked perfectly.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***z
United States
August 31, 2023
Great purchase, It just works
Used with USW-48-Pro-Poe+ Unifi and USW-24Pro+PoE+
Single Mode LC
Used with USW-48-Pro-Poe+ Unifi and USW-24Pro+PoE+
Single Mode LC
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄