HW 兼容 QSFP28 光模組設計用於 100GBASE 乙太網和 4x28G OTN 客戶端介面,通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長通過單模光纖 (單模) 吞吐量高達 10km。採用BOX+FPC+PCBA分體式設計,可靠性、氣密性和散熱性能極佳。該光模組符合IEEE 802.3 100GBASE-LR4 和 OTU4 4I1-9D1F 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、112G OTN OTU4、電信、服務提供商應用和 5G 無線網路。
注意:飛速(FS)的產品編號已從更改為,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
單擊打開
HW QSFP-100/112G-LR4兼容100GBASE-LR4&112GBASE-OTU4 QSFP28單模光模組 雙速率 1310nm 10km DOM 雙工LC
#88666
#88666
NT$34,188.00
FS P/N: QSFP-LR4-100GMFS P/N: QSFP-LR4-100GM
10 銷量
15 評價
5 問答
光模組型號:
20件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HW兼容100GBASE-LR4和112GBASE-OTU4 QSFP28雙速率光模組(單模,1310nm,10km,LC,DOM)
規格參數
硬體兼容型號名
QSFP-LR4-100GM
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
雙速率 103.1Gbps 和 112Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
4 x LAN WDM DML TOSA
接收器類型
4 x PIN ROSA
發射光功率(100G)
-4.3~4.5dBm
接收器靈敏度(100G)
<-8.6dBm
發射光功率(112G)
-0.6~4dBm
接收靈敏度(112G)
<-8.4dBm
接收過載(100G)
4.5dBm
接收過載(112G)
4dBm
發射和色散損失
2.2dB
功率預算
6.3dB
功耗
≤3.5W
消光比
>4dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
調製方式
NRZ
FEC 功能
支持
協議
100G 乙太網、25G 乙太網、OTN OTU4 4I1-9D1F
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有3.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個單元都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 |
晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Broadcom 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (1)雙速率 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)OTU4 (1)參數 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
15
0
0
0
0
W***h
United States
May 10, 2023
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
確認購買
有幫助 2
評論 0B***e
Australia
May 04, 2023
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
確認購買
有幫助 5
評論 0H***r
United States
April 26, 2023
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄