100GBASE-FR 單波長 QSFP28 光模組設計用於 100GBASE 乙太網吞吐量高達 2 km的單模光纖 (單模),使用 1310nm 波長通過雙工 LC 連接器。該光模組包括一個變速箱晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-FR-100G更改為QSFP-FR-100G,但產品本身沒有變化。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![定製100GBASE-FR QSFP28光模組 單波長 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130145247ah059v.jpg)
單擊打開
![定製100GBASE-FR QSFP28光模組 單波長 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145247ah059v.jpg)
![定製100GBASE-FR QSFP28光模組 單波長 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145240xr1h4k.jpg)
![定製100GBASE-FR QSFP28光模組 單波長 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019104423gtf3n6.jpg)
![定製100GBASE-FR QSFP28光模組 單波長 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130145234bpzryj.jpg)
![定製100GBASE-FR QSFP28光模組 單波長 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於QSFP-FR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210191044235nz8ee.jpg)
定製100GBASE-FR QSFP28光模組 單波長 1310nm 2km DOM
#97854
#97854
NT$10,546.00
FS P/N: QSFP-FR-100GFS P/N: QSFP-FR-100G
20 銷量
7 評價
1 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
13件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
100GBASE-FR單波長 QSFP28 PAM4 光模組(Single Lambda, 單模, 1310nm, 2km, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-FR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
2km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-2.4-4dBm
接收靈敏度
<-6.4dBm
功率預算
4dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
封裝方案
COB封裝(板上晶元封裝)
調製方式
PAM4
協議
符合 100G Lambda MSA 100G-FR 規範
保修
5 年
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221111165709ki4no1.jpg)
特徵概述
互操作性測試。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816141941nk7uh4.jpg)
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 2km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 2km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 2km (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 2km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | EML | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB |
晶元 | Broadcom 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (1)特徵 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
7
0
0
0
0
B***t
United States
May 26, 2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
確認購買
有幫助 2
評論 0J***n
United States
April 28, 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
確認購買
有幫助 6
評論 0M***a
Australia
March 23, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄