PicOS® H100 InfiniBand解決方案
為高性能計算提供高性能、可擴展性和安全性
用於NVIDIA® InfiniBand H100網絡的PicOS®和AmpCon™
概述
基於NVIDIA® H100 GPU,飛速(FS)H100 Infiniband解決方案采用PicOS®軟件和AmpCon™管理平台,根據HPC架構的網絡拓撲結構(包括InfiniBand 網絡、管理網絡和存儲網絡)量身定制,滿足各種業務需求。
InfiniBand網絡
Infiniband網絡由NVIDIA® H100 GPU和InfiniBand交換機提供支持,具有超低延遲和高帶寬的特點,可通過流量控制和CRC冗餘檢查確保無損傳輸。
管理網絡
飛速(FS)交換機可利用先進的PicOS®軟件和AmpCon™管理平台功能,使客戶能夠高效地配置、監控、管理、預防性故障排除和維護高性能計算基礎設施,從而提高利用率並降低總體運營成本。
存儲網絡
飛速(FS)PicOS®交換機支持BGP協議,具有強大的路由控制能力,可確保存儲網絡的最佳轉發路徑和低延遲轉發狀態。同時,它還具有靈活性和可擴展性,可滿足特定的容量和帶寬要求。
產品清單
InfiniBand網絡
QM9700/9790 InfiniBand交換機
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
ConnectX®-6/7 InfiniBand網卡
MCX75510AAS-NEAT
MCX75310AAC-NEAT
MCX75310AAS-NEAT
800G/400G InfiniBand光模塊
OSFP-SR8-800G
OSFP-SR4-400G-FL
光纖跳線
12FMTPOM4
管理網絡
AmpCon™管理平台
P-AC-EE-B1
PicOS®交換機
N8550-64C
N8550-48B8C
N5850-48S6Q
S5870-48T6S
光模塊
QSFP28-SR4-100G
QSFP28-SFP28-CVR
SFP28-25GSR-85
SFP-10GSR-85
光纖跳線
12FMTPOM4
OM4LCDX
C6ASFTPSGPVC
存儲網絡
PicOS®交換機
N8550-64C
ConnectX®-6以太網網卡
MCX623106AN-CDAT
光模塊
QSFP28-SR4-100G
光纖跳線
12FMTPOM4
以更低的總體擁有成本實現更靈活、更高效的網絡運營
PicOS®提供高彈性、高可靠性、可編程的網絡,這些網絡比以前的單體網絡更為精簡和可擴展。
全面互操作性
支持OpenFlow、SNMP和gNMI協議,提供API應用程序編程接口,提供與思科和其他第三方基礎設施的互操作性,以便逐步遷移和升級。
網絡虛擬化
使用帶有脊葉陣列的開放式解決方案,無需思科(Cisco)機箱解決方案即可支持靈活、可擴展的虛擬化架構。
強化安全
在不耗盡TCAM資源的情況下啟用複雜的ACL,靈活控制網絡流量,確保數據安全,同時不影響硬件性能。
網絡靈活性
CrossFlow™技術使得SDN/OpenFlow流量能夠與生產級別的第二層/第三層流量在同一交換機端口上共存,從而形成了基於開放意圖(OIBN)的網絡服務架構,增強靈活性。
實現端到端網絡生命周期管理自動化
通過端到端的網絡生命周期管理,包括自動化的配置、維護、合規檢查和升級,防止配置錯誤和停機。
零接觸調配
通過自動調配和策略執行,從任何地方輕松、安全地進行擴展。
配置管理
向單個或一組交換機推送更新、補丁和錯誤修複,節省人力,防止停機。
備份&合規性
根據 "黃金配置 "自動進行配置備份、操作日志和合規性檢查,並通過智能回滾將錯誤降至最低。
交換機可見性
提供所有交換機的詳細清單,包括硬件詳情、軟件版本、配置等。
無代理自動化
編寫Ansible Playbooks來創建和調度定制化的工作流程,並生成易於閱讀的報告。
PicOS-V預配置
AmpCon™可在虛擬化場景中使用PicOS-V進行預配置,然後移至數據中心。
探索H100 InfiniBand網絡的優勢
-
統一管理平台
配有AmpCon的PicOS可對管理和存儲網絡進行統一配置、監控和維護,從而避免了代價高昂的停機時間和耗時的手動任務。
-
強大的InfiniBand架構
飛速(FS)提供高度可靠的InfiniBand網絡架構和專業技術服務,能夠在48小時內提供定制的網絡設計和產品清單。
-
經濟高效解決方案
通過與英偉達(NVIDIA)合作,飛速(FS)可以提供原裝產品,如InfiniBand交換機和網卡,通過其豐富的產品生態系統,降低30%成本。
-
頂尖的研發和測試
飛速(FS)擁有一流的研發中心,並使用NVIDIA® MQM9790交換機、ConnectX-7網卡和其他產品構建了一個全負載傳輸測試平台,以確保穩定性。
-
分區設計
網絡分區設計(計算、存儲、帶內管理和帶外管理)有助於隔離不同的業務領域,降低流量複雜性。
-
靈活可擴展性
脊葉兩層架構滿足當前網絡運營要求,同時為未來業務擴展提供靈活性和可靠性。
資源
解決方案
- PicOS®自動駕駛解決方案
- 利用 RoCE 網絡為高性能計算賦能
- 飛速(FS)InfiniBand光模塊和線纜解決方案
技術博文
- InfiniBand 網絡和架構概述
- 您對InfiniBand網絡內計算了解多少?
- 為高性能計算(HPC)選擇InfiniBand產品的建議
公司新聞
- 適用高性能計算的InfiniBand HDR產品
- 革新數據中心網絡架構:采用800G光模塊與NDR交換機技術
- 飛速(FS)與 Pica8宣布戰略合作,共同推動開放網絡建設
准備好開始了嗎?
如果您對感興趣的解決方案有任何疑問,請填寫下方表格,我們將在1個工作日內給予回複。