ODA3224-V EDFA 旨在经济高效地扩展用于构建长距离 DCI 解决方案的链路功率预算。 它为从单一波长到完整的 ITU C 波段 48 DWDM 波长的一系列光学解决方案提供放大。 ODA3224-V EDFA 可与 NX N40 2U 管理机箱和 NX N40 系列 MXP200G-210/MXP400G-104/OPB-I 模块高度集成。
單擊打開
ODA3224-V,27±5dB增益 DWDM EDFA放大器,24dBm輸出光功率,內置OSC、OPM、VOA,適配NX N40管理機箱
Hot #148737
Hot #148737
US$9,799.00
FS P/N: ODA3224-VFS P/N: ODA3224-V
5 銷量
6 評價
8 問答
類型:
1件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
ODA3224-V,22-32dB 增益 DWDM EDFA,用於 NX N40 網管機箱的 21dBm 輸出
規格參數
工作波長
1528 ~ 1568nm
增益
-2~0dB, -1d典型值
光學增益
27±5dB
增益平坦度
1.0 ~ 1.5dB
增益誤差範圍
±0.5dB
連接頭
LC/UPC
管理
SDN
操作模式
AGC/APC
功耗
≤93.6W
工作溫度
-5 ~ 45°C
封裝
插入式(在NX N40 管理機箱中佔據2個槽位)
功率
輸入 -30dBm ~ 6dBm
輸出 -5dBm ~ 21dBm
輸出 -5dBm ~ 21dBm
產品亮點
靈活的可擴展性
採用B/S架構的FCP NX SDN網絡管理
自由組合模塊,靈活滿足不同需求
可獨立升級維護的功能模塊
輕鬆的網絡維護
SDN系統可通過web登錄進行管理
可視化TOPO圖監控運行狀態和配置網元
配置和管理
自動在網元中的單元之間建立光纖連接
支持光波性能、光纖長度、光纖損耗檢測
特徵概述
多合一板卡,通過專用功能模塊進行全面管理和監控
内嵌OSC、OPM、VOA和两个VGA模块,保证信号传输的稳定性,保证网络的正常运行。
27±5dB可變增益--功率預算靈活
根據實際網絡需要,通過WEB管理進行簡單的配置,實現可變增益。
噪聲係數
≤7.3dB
C波段
1529.16-1567.13nm
增益平坦度
1.0~1.5dB
可選AGC和APC模式,適用於不同的應用場景
您可以使用网络管理软件根据网络环境灵活切换AGC或APC模式。
單板集成雙向放大器
该模块支持双纤系统中的双向放大,可用于增强信号并改善覆盖范围。
全場景大容量傳輸
支持光層和電層單板統一管理,實現一體化配置,多速率混合傳輸,高效運維
6.4T卓越性能
400G 波長總容量 6.4T,有效支持廣泛的客戶需求和網絡應用。
強大的功能集
集成100/200/400G復用轉發器、OPB、光功率可調MUX和EDFA,可根據客戶需求靈活搭配。
SDN軟件管理
Visual SDN實現一鍵下發配置,降低運維難度和成本。
可視化SDN實現實時管理
通過FCP NX管理,隨時隨地輕鬆查看重要數據、告警、報表等
靈活擴展
統一openconfig接口,支持多樣化部署
可視化WEB管理
SDN系統可以通過web登錄進行管理
可拆卸功能模塊
可獨立升級,維護成本低
一站式平臺,適用於城域網
NX N40系列适用于城域网汇聚层和核心层接入业务,实现传送网的快速灵活部署
用戶提問
提問
所有 (8)增益 (1)噪音值 (1)包裝 (1)電源 (1)產品規格 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
S***r
Colombia
September 15, 2023
NX N40 products support AES-256 encryption, which well protects our network security.
確認購買
有幫助 2
評論 0G***h
United States
September 07, 2023
I am extremely satisfied with the FS OLP I purchased. It provides excellent optical signal protection and seamless switchover capabilities, ensuring uninterrupted network connectivity.
確認購買
有幫助 3
評論 0C***e
United States
June 21, 2023
The remote management mode provides great convenience.It is very good.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄