48ch DWDM Mux是一种基于AAWG(无热阵列波导光栅)技术的高密度、低损耗、独立的无源 DWDM 设备。符合ITU-TG.694.1 100GHz网格,最大化C波段范围的容量。 48ch Mux支持范围广泛的架构,从简单的点到点到与转发器和放大器相结合的放大环形配置。
單擊打開
48通道 100GHz 1529.55-1567.13nm 有源雙纖DWDM密集波分復用器,7.2dB IL,LC/UPC,NX N40插卡式模塊,內置VOA
#153139
#153139
US$2,349.00
FS P/N: VMU48ECFS P/N: VMU48EC
2 銷量
1 評價
3 問答
類型:
可提前預購, Ship by 27 Jan, 2025送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
48ch 100GHz 1529.55-1567.13nm 雙光纖 DWDM Mux,AAWG,NX N40 插件模塊
規格參數
波長
1529.55-1567.13nm
通道間隔
100GHz
中心波長精度
±0.05nm
定向性
≥45dB
插損
≤7.2dB
回損
≥40dB
插損均勻性
≤1.5dB
通道帶寬波動
≤0.75dB
偏振模式色散
≤0.5ps
偏振相關損耗
≤0.8dB (5-10dB衰減)
≤1.2dB (10-15dB衰減)
≤1.2dB (10-15dB衰減)
通道隔離度
鄰近通道≥25dB
非鄰近通道≥30dB
非鄰近通道≥30dB
功耗
36W (典型值)
色散
-20~20ps/nm
技術
AAWG (平頂抽樣)
衰減精度
≤0.8dB (0-10dB 衰減)
≤1.2dB (10-15dB衰減)
≤1.2dB (10-15dB衰減)
管理口
SDN, WebUI
工作溫度 溫度
-5~45°C (23~113°F)
尺寸 (HxWxD)
38.5x204x358.5mm
(1.52''x8.03''x14.11'')
儲存溫度 溫度
-40~70°C (14~158°F)
機殼
可插拔模塊 (在NX N40託管機箱中佔用2個槽位)
應用方案
特徵概述
豐富的端口
在一个插卡式模块上可以复用48个通道,适用于城域、区域和长途DWDM网络。
內置可變光衰減器(VOA),用於調整光功率的平衡
在进行复用之前,可以使用内置可变光衰减器(VOA)快速调整每个单波长通道的光功率,提高操作效率。
以任意速率進行多業務復用
灵活混合支持1G/10G/25G/40G/100G/200G以太网、8G/16G光纤通道、存储区域网络(SAN)、OTN、SDH/SONET和本机视频服务,对于任何速率、任何业务复用和升级都是透明的。
充分利用WDM網絡光纖
VMU48EC将最多48个单独的DWDM通道组合成一个多通道线路的DWDM信号,而ODU48EC则从一个信号中提取通道,最大化光纤的效用。
全場景大容量傳輸
支持光層和電層單板統一管理,實現一體化配置,多速率混合傳輸,高效運維
6.4T卓越性能
400G 波長總容量 6.4T,有效支持廣泛的客戶需求和網絡應用。
強大的功能集
集成100/200/400G復用轉發器、OPB、光功率可調MUX和EDFA,可根據客戶需求靈活搭配。
SDN軟件管理
Visual SDN實現一鍵下發配置,降低運維難度和成本。
可視化SDN實現實時管理
您可隨時隨地通過FCP NX管理平臺輕鬆查看關鍵數據、告警、報告等重要信息。
靈活擴展性
採用統一開放配置接口,支持多樣化部署方案
可視化WEB管理
可通過網頁登錄方式對SDN系統進行管理
可拆卸功能模塊設計
各模塊獨立可升級,維護成本低
一站式平臺,適用於城域網傳輸
NX N40系列适用于城域网汇聚层和核心层接入业务,实现传送网的快速灵活部署。
根據您的需求定製解決方案
用戶提問
提問
所有 (3)不同系列 (1)插損 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
C***l
United States
February 15, 2023
Yes I have tried them and they work well. I appreciate the quick delivery and easy to use product.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄