MXP400G-104 多协议转发器/复用转发器专为构建大容量光传输网络而设计。它还支持AES-256加密,有助于确保网络的安全性。其具有 4 个 QSFP28 客户端接口的灵活架构使同一设备能够用于多种应用。
NX N40系列支持基於SDN的光層和電層板塊的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。它可以在各種場景中用於大容量傳輸,並提供高速、靈活、安全的解決方案,為模塊化封裝提供高密度和高容量的優勢。
單擊打開
MXP400G-104 多协议转发器/复用转发器专为构建大容量光传输网络而设计。它还支持AES-256加密,有助于确保网络的安全性。其具有 4 个 QSFP28 客户端接口的灵活架构使同一设备能够用于多种应用。
NX N40系列支持基於SDN的光層和電層板塊的統一管理,實現集成配置、多速率混合傳輸、高效運維。它可以在各種場景中用於大容量傳輸,並提供高速、靈活、安全的解決方案,為模塊化封裝提供高密度和高容量的優勢。
採用B/S架構的FCP NX SDN網絡管理
自由組合模塊,靈活滿足不同需求
可獨立升級維護的功能模塊
SDN系統可通過web登錄進行管理
可視化TOPO圖監控運行狀態和配置網元
自動在網元中的單元之間建立光纖連接
支持光波性能、光纖長度、光纖損耗檢測
通过将4路100G复用为1路400G并连接MUX/DEMUX,满足市场对提高传输容量、节省机架空间、减少光纤占用的需求
FEC通过在发送端向数据添加冗余信息,使接收端可以使用它来检测和纠正错误,从而提高通信链路的误码率。
NX N40系列适用于数据中心互联中的汇聚层和核心层,以接入服务的方式实现传输网络的快速灵活部署。
S***r
Colombia
G***h
United States
C***e
United States