客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
00:26
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.

博科(Brocade)XBR-SFP10G1550-40-I兼容10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1550nm 40km DOM 雙工LC

#112414
#112414

Semtech EML ≤1.8W 雙工LC 單模

NT$13,968.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
20 銷量
162 評價
6 問答
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

博科 XBR-SFP10G1550-40-I 兼容 10G CWDM SFP+ 光模組 (單模, 1550nm, 40km, LC光纖跳線, 工業級, DOM數字診斷)

博科兼容 此款10G SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達40km,符合SFF-8472和SFF-8431標準。內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該模塊採用住友電氣TOSA器件,保障性能穩定和質量可靠性。這款易安裝,可熱插拔的光模組是10G乙太網、10G SONET/SDH等光通信應用的理想選擇。

規格參數
Brocade兼容型號名
XBR-SFP10G1550-40-I
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
1550nm
最大傳輸距離
40km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
功耗
1W
封裝技術
BOX
激光器類型
EML CWDM
數據診斷(DOM)支持
發射功率
0~5dBm
接收功率
-16~0dBm
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
接收靈敏度
<-16dBm
調製
NRZ
消光比
>3.5dB
技術協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF-8472, RoHS, ITU-T G.652
質保
5年
注意: 當長距離光模組用於短距離傳輸時,請根據表格匹配合適的衰減器。
傳輸距離
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤30km
≤40km
≤50km

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech晶元,提供高速、低功耗的10G鏈路。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤1W
低功耗
CWDM DFB激光器
確保產能
高容量CWDM傳輸
CWDM模塊與MUX/DEMUX設備搭配,提高光纖網路容量和效率,實現波長靈活調整並簡化網路架構。
適用於低成本和短距離的應用
CWDM模塊因波長間隔較寬且光模組的成本較低,一般應用於中距、長距等市級場景,如MAN、接入拉遠網路。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
最大傳輸速率
11.3Gbps
10.31Gbps
11.3Gbps
波長
1270-1370nm, 1470-1610nm
1270-1570nm
1470-1610nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
40km
10km
80km
晶元
/
/
Semtech
封裝技術
BOX
TO
BOX
激光器
EML CWDM
DFB CWDM
EML CWDM
接收靈敏度
<-16dBm
<-14.4dBm
<-23dBm
功耗
1W
1W
1.8W
用戶提問
提問
所有 (6)波長 (2)CWDM vs DWDM (1)兼容線纜 (1)室外 (1)產品推薦 (1)波長轉換 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
162
0
0
0
0

D***e

Dominican Republic

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0

D***e

Dominican Republic

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0

D***e

Dominican Republic

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄