此款10G SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達40km,符合SFF-8472和SFF-8431標準。內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該模塊採用住友電氣TOSA器件,保障性能穩定和質量可靠性。這款易安裝,可熱插拔的光模組是10G乙太網、10G SONET/SDH等光通信應用的理想選擇。
![飛速(FS)10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1590nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/112472.main.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1590nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/images/20221104181828p6anyg.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1590nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.main.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1590nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.B.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1590nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.C.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1590nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.D.jpg)
![飛速(FS)10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1590nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112472.E.jpg)
飛速(FS)10G CWDM SFP+工業級單模光模組 1590nm 40km DOM 雙工LC
#112472
#112472
NT$13,968.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-IFS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
16 銷量
162 評價
6 問答
波長:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
10G CWDM SFP+ 光模組 (單模, 1590nm, 40km, LC光纖跳線, 工業級, DOM數字診斷)
規格參數
飛速(FS)兼容型號名
CWDM-SFP10G-40-I
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
11.3Gbps
波長
1590nm
最大傳輸距離
40km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
功耗
1W
封裝技術
BOX
激光器類型
EML CWDM
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
0~5dBm
接收功率
-16~0dBm
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
接收靈敏度
<-16dBm
調製
NRZ
消光比
>3.5dB
技術協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF-8472, RoHS, ITU-T G.652
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech晶元,提供高速、低功耗的10G鏈路。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤1W
低功耗
CWDM DFB激光器
確保產能
高容量CWDM傳輸
CWDM模塊與MUX/DEMUX設備搭配,提高光纖網路容量和效率,實現波長靈活調整並簡化網路架構。
適用於低成本和短距離的應用
CWDM模塊因波長間隔較寬且光模組的成本較低,一般應用於中距、長距等市級場景,如MAN、接入拉遠網路。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
最大傳輸速率 | 11.3Gbps | 10.31Gbps | 11.3Gbps |
波長 | 1270-1370nm, 1470-1610nm | 1270-1570nm | 1470-1610nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 40km | 10km | 80km |
晶元 | / | / | Semtech |
封裝技術 | BOX | TO | BOX |
激光器 | EML CWDM | DFB CWDM | EML CWDM |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-14.4dBm | <-23dBm |
功耗 | 1W | 1W | 1.8W |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)波長 (2)CWDM vs DWDM (1)兼容線纜 (1)室外 (1)產品推薦 (1)波長轉換 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
162
0
0
0
0
D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***e
Dominican Republic
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄