Juniper Networks 兼容 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 80km 的 100GBASE 乙太網吞吐量。採用BOX+FPC+PCBA分體式設計,可靠性、氣密性和散熱性能極佳。該光模組符合 IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 和 IEEE 802.3bm CAUI-4 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、電信和電信和數據中心。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-ZR4-100G更改為QSFP-ZR4-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
瞻博(Juniper) Networks QSFP-100GBASE-ZR4兼容100GBASE-ZR4 QSFP28單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC
#115817
#115817
NT$124,401.00
FS P/N: QSFP-ZR4-100GFS P/N: QSFP-ZR4-100G
238 銷量
13 評價
9 問答
光模組型號:
32件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Juniper Networks 兼容 100GBASE-ZR4 QSFP28 光模組(單模,1310nm,80km,LC,DOM)
規格參數
瞻博網路兼容型號名
QSFP-ZR4-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
80km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
2~6.5dBm
接收靈敏度
-28dBm
功率預算
31dB
接收過載
2dBm
功耗
≤6W
消光比
>6dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
調製方式
NRZ
協議
符合 QSFP28 MSA 標準
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有6W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 80km | 40km | 40km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 |
晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (9)兼容性 (2)瞻博(Juniper )MX 系列 (2)FS Box (1)HW 系列 (1)參數 (1)QFX 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
13
0
0
0
0
S***o
United States
May 10, 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
確認購買
有幫助 2
評論 0S***a
United States
April 20, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I』m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
確認購買
有幫助 6
評論 0D***e
Australia
April 12, 2023
I』m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄