極進10302兼容的SFP+光模組在LC雙工單模光纖上支持高達10km的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae標準。通過SFF-8472規定的2線串列介面,可以進行DDM數字診斷。該10G SFP+光模組具有低功耗、高速度的特點,是數據中心、企業配線間、服務提供商傳輸應用、無線電和基帶單元等的理想選擇。
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802111727osec92.jpg)
單擊打開
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802111727osec92.jpg)
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802111727gg2er9.jpg)
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802111727v4kc8m.jpg)
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12343.F.jpg)
![Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
Extreme Networks 10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM
Hot #12343
Hot #12343
NT$840.00
FS P/N: SFP-10GLR-31FS P/N: SFP-10GLR-31
50K 銷量
1.7K 評價
9 問答
光模組型號:
4343件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
220件在途庫存 , 最快15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
極進10302兼容10GBASE-LR SFP+光模組(單模, 1310nm, 10km, LC接頭, DOM數字診斷)
規格參數
兼容型號名
10302
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1W
消光比
>3.5dB
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201130/16067303235fc4c2531f9599.01533381.jpeg)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
定製TO-Can封裝
這款光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、密封性和散熱性能,適用於數據中心和電信應用。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最遠傳輸距離 | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@單模 |
光纖類型 | 單模 | Cat6A/Cat7及更高 | Cat6A/Cat7及更高 | 多模 | 多模 | 多模/單模 |
發射光功率 | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
接收靈敏度 | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
功耗 | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (典型值) | ≤0.6W (典型值) | <1W |
工作溫度 | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (9)介面清潔器 (1)極進(Extreme )系列 (1)兼容衰減器 (1)兼容線纜 (1)最大傳輸距離 (1)OEM (1)工作溫度 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1510
189
70
1
1
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
確認購買
有幫助 0
評論 0A***i
United Arab Emirates
May 12, 2024
Everything was fine and smooth in the ordering process.
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
確認購買
有幫助 0
評論 0D***m
Canada
February 23, 2024
The sales rep Era Liu was very helpful and provide update status often, will definitely refer others to order from FS
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄