Cat6 是標準 Cat5e 線纜的升級款,是一種「4股雙絞線」網路線纜,用於高達 550MHz 的 1000Base-T 乙太網應用,還可以提供 10G 速率和 30-40m 傳輸距離。它與Cat5/5e工程跳線向後兼容。 Cat6線纜適用於辦公和建築布線,如學校和購物中心。該線纜非常適合您的所有高速率要求的網路安裝。
單擊打開
305m(1000ft) Cat6六類 非屏蔽(U/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,24AWG,PVC CM,帶捲軸,藍色
Hot #123975
Hot #123975
NT$6,813.00
FS P/N: C6UTPPVCFS P/N: C6UTPPVC
129 銷量
8 評價
11 問答
50件在途庫存 , 最快27 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
Cat6 乙太網工程網線,305m,UL 認證,24AWG 多股純裸銅線,550MHz,非屏蔽 (UTP),PVC CM(藍色)
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
外護套
PVC CM
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
24AWG
線纜顏色
藍色
導體類型
標準純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
7/0.2mm
線纜外徑(mm)
6.1 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
70
彎曲半徑(mm)
26
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
選擇CM, CMR和CMP線纜
乙太網線纜外護套等級有不同類型和材料,每種不同類型都適用於不同應用場景。
CMP
用於吊頂以上或架空地板以下的空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜通道
CM
在辦公環境中用於桌麵線纜連接
高達550MHz,兼容10/100/1000-T乙太網
工程網線速度高達550MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。
適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。
採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力
線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度
適用於樓層、牆內和非風道空間中使用的CM級別(立柱式)線纜
多場景應用
在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。
相關視頻
See more
產品介紹
Cat6 乙太網工程網線,305m,UL 認證,24AWG 多股純裸銅線,550MHz,非屏蔽 (UTP),PVC CM(藍色)
Cat6 是標準 Cat5e 線纜的升級款,是一種「4股雙絞線」網路線纜,用於高達 550MHz 的 1000Base-T 乙太網應用,還可以提供 10G 速率和 30-40m 傳輸距離。它與Cat5/5e工程跳線向後兼容。 Cat6線纜適用於辦公和建築布線,如學校和購物中心。該線纜非常適合您的所有高速率要求的網路安裝。
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
外護套
PVC CM
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
24AWG
線纜顏色
藍色
導體類型
標準純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
7/0.2mm
線纜外徑(mm)
6.1 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
70
彎曲半徑(mm)
26
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
Cat6互連
銅纜
Cat6互連
查看產品 銅纜
查看產品 特徵概述
選擇CM, CMR和CMP線纜
乙太網線纜外護套等級有不同類型和材料,每種不同類型都適用於不同應用場景。
CMP
用於吊頂以上或架空地板以下的空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜通道
CM
在辦公環境中用於桌麵線纜連接
高達550MHz,兼容10/100/1000-T乙太網
工程網線速度高達550MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。
適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。
採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力
線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度
適用於樓層、牆內和非風道空間中使用的CM級別(立柱式)線纜
多場景應用
在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。
相關視頻
See more
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$6,813.00
50件在途庫存