CertiFiber Pro 光損耗測試儀 (OLTS) 可幫助專業布線人員提高效率。這一切都與準確、無差錯的認證有關,使工作更易於管理並更快地根據行業標準對光纖布線進行認證。
單擊打開
福祿克(Fluke) CFP2-100-Q光纖損耗測試儀,2.5mm SC/UPC埠
#128382
#128382
NT$731,009.00
FS P/N: CFP2-100-QFS P/N: CFP2-100-Q
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
福祿克(Fluke) CFP2-100-Q光纖損耗測試儀
規格參數
功率測量範圍
0 dBm~-65 dBm(850 nm)
0 dBm~-70 dBm(所有其他波長)
0 dBm~-70 dBm(所有其他波長)
光源類型和波長
法布里-珀羅激光二極體
1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm
1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm
測量線性度
<±0.1 dB
功率測量誤差
< +/- 5% +/- 32 pW
線性度
±0.2 dB(850 nm)
±0.1 dB(1300,1310,1490,1550,1625 nm)
±0.1 dB(1300,1310,1490,1550,1625 nm)
功率測量不確定度
<± 5% ±32 pW
光纖類型
單/多模
檢測器類型
InGaAs
最大長度測量
130km
輸出功率
≥-24 dBm(多模)
≥-4 dBm(單模)
≥-4 dBm(單模)
輸出功率穩定性(多模)
8小時內±0.05 dB
15分鐘內±0.03 dB
15分鐘內±0.03 dB
輸出功率穩定性(單模)
8小時內±0.1 dB
15分鐘內±0.08 dB
15分鐘內±0.08 dB
集成 Wi-F
符合 IEEE 802.11 a/b/g/n
要求雙頻(2.4 GHz 和 5 GHz)
要求雙頻(2.4 GHz 和 5 GHz)
輸入連接器
可互換的接頭適配器(LC 標準、SC、ST 和 FC 可選)
重新校準周期
1年
數據存儲
1000條記錄
尺寸(HxWxD)
16.5x8.0x3.9cm
重量
325g
特徵概述
福祿克-網路與通信測試的專家
Fluke CertiFiber®Pro手持式光萬用表
內置可視故障定位器
集成Wi-Fi上傳結果到LinkWare
適用於所有通用連接器類型
CertiFiber®Pro高效光萬用表
三秒自動測試
在兩個波長下測量兩個光纖的光學損耗。
ProjX管理系統
用戶可以查看測試鏈接的百分比和完成百分比。
自動通過/失敗分析
提供行業標準或自定義測試限制的分析。
LinkWare™PC管理軟體
LinkWare™ PC 電纜測試管理軟體
產品介紹
福祿克(Fluke) CFP2-100-Q光纖損耗測試儀
CertiFiber Pro 光損耗測試儀 (OLTS) 可幫助專業布線人員提高效率。這一切都與準確、無差錯的認證有關,使工作更易於管理並更快地根據行業標準對光纖布線進行認證。
規格參數
功率測量範圍
0 dBm~-65 dBm(850 nm)
0 dBm~-70 dBm(所有其他波長)
0 dBm~-70 dBm(所有其他波長)
光源類型和波長
法布里-珀羅激光二極體
1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm
1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm
測量線性度
<±0.1 dB
功率測量誤差
< +/- 5% +/- 32 pW
線性度
±0.2 dB(850 nm)
±0.1 dB(1300,1310,1490,1550,1625 nm)
±0.1 dB(1300,1310,1490,1550,1625 nm)
功率測量不確定度
<± 5% ±32 pW
光纖類型
單/多模
檢測器類型
InGaAs
最大長度測量
130km
輸出功率
≥-24 dBm(多模)
≥-4 dBm(單模)
≥-4 dBm(單模)
輸出功率穩定性(多模)
8小時內±0.05 dB
15分鐘內±0.03 dB
15分鐘內±0.03 dB
輸出功率穩定性(單模)
8小時內±0.1 dB
15分鐘內±0.08 dB
15分鐘內±0.08 dB
集成 Wi-F
符合 IEEE 802.11 a/b/g/n
要求雙頻(2.4 GHz 和 5 GHz)
要求雙頻(2.4 GHz 和 5 GHz)
輸入連接器
可互換的接頭適配器(LC 標準、SC、ST 和 FC 可選)
重新校準周期
1年
數據存儲
1000條記錄
尺寸(HxWxD)
16.5x8.0x3.9cm
重量
325g
特徵概述
福祿克-網路與通信測試的專家
Fluke CertiFiber®Pro手持式光萬用表
內置可視故障定位器
集成Wi-Fi上傳結果到LinkWare
適用於所有通用連接器類型
CertiFiber®Pro高效光萬用表
三秒自動測試
在兩個波長下測量兩個光纖的光學損耗。
ProjX管理系統
用戶可以查看測試鏈接的百分比和完成百分比。
自動通過/失敗分析
提供行業標準或自定義測試限制的分析。
LinkWare™PC管理軟體
LinkWare™ PC 電纜測試管理軟體
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$731,009.00
可提前預購