福祿克的 Pro 系列 OTDR 旨在提高各級用戶在數據中心和其他應用中的工作效率。自動 OTDR 功能可以分析被測光纖,然後選擇適當的設置,讓新用戶可以即時設置和捕獲軌跡。OTDR 可以幫助用戶識別鏈路故障,是工程師必備的工具。
單擊打開
Fluke(福祿克) OptiFiber Pro OTDR 光時域反射儀 OFP2-100-Q
#128400
#128400
NT$594,134.00
FS P/N: OFP2-100-QFS P/N: OFP2-100-Q
1 銷量
0 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Fluke(福祿克) Pro OTDR 認證級光纖測試儀 光時域反射測試儀 OFP2-100-Q
規格參數
型號
OFP2-100-Q
動態範圍
850 nm(28 dB),1300 nm (30 dB),1310 nm (32 dB),1550 nm (30 dB)
工作波長
850 nm/1300 nm/1310 nm/1550 nm
測試範圍
40 km (MM), 130 km (SM)
光纖類型
多模/單模
衰減死區
2.5m~3.7m
事件死區
0.5m~0.6m
VFL功能
支持
VFL輸出功率
316 µW ≤ 峰值功率 ≤ 1.0 mW
採樣解析度
3 cm~400 cm
電池續航
8小時
工作溫度
-10ºC~ 45ºC (14°F~113°F)
貯存溫度
-10ºC~+60ºC (14°F~140°F)
數據存儲
1000條
尺寸
2.625'' x 5.25'' x 11'' (6.67 x 13.33 x 27.94 cm)
重量
1.28 kg (主機帶模塊和電池)
特徵概述
福祿克 - 網路與通信測試的專家
Fluke(福祿克)認證級光纖測試儀
支持多波長
更快地排除故障並記錄結果
自動識別折彎
為數據中心優化&圖形化的事件圖
省時高效
每波長兩秒掃描和 SmartLoop™ OTDR 技術可以幫助工程師更有效地完成任務。
為專業光纖測試而設計
LinkWare™ PC 電纜測試管理軟體
產品介紹
Fluke(福祿克) Pro OTDR 認證級光纖測試儀 光時域反射測試儀 OFP2-100-Q
福祿克的 Pro 系列 OTDR 旨在提高各級用戶在數據中心和其他應用中的工作效率。自動 OTDR 功能可以分析被測光纖,然後選擇適當的設置,讓新用戶可以即時設置和捕獲軌跡。OTDR 可以幫助用戶識別鏈路故障,是工程師必備的工具。
規格參數
型號
OFP2-100-Q
動態範圍
850 nm(28 dB),1300 nm (30 dB),1310 nm (32 dB),1550 nm (30 dB)
工作波長
850 nm/1300 nm/1310 nm/1550 nm
測試範圍
40 km (MM), 130 km (SM)
光纖類型
多模/單模
衰減死區
2.5m~3.7m
事件死區
0.5m~0.6m
VFL功能
支持
VFL輸出功率
316 µW ≤ 峰值功率 ≤ 1.0 mW
採樣解析度
3 cm~400 cm
電池續航
8小時
工作溫度
-10ºC~ 45ºC (14°F~113°F)
貯存溫度
-10ºC~+60ºC (14°F~140°F)
數據存儲
1000條
尺寸
2.625'' x 5.25'' x 11'' (6.67 x 13.33 x 27.94 cm)
重量
1.28 kg (主機帶模塊和電池)
特徵概述
福祿克 - 網路與通信測試的專家
Fluke(福祿克)認證級光纖測試儀
支持多波長
更快地排除故障並記錄結果
自動識別折彎
為數據中心優化&圖形化的事件圖
省時高效
每波長兩秒掃描和 SmartLoop™ OTDR 技術可以幫助工程師更有效地完成任務。
為專業光纖測試而設計
LinkWare™ PC 電纜測試管理軟體
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$594,134.00
可提前預購