DSX2-8000是模塊化Versiv系列的一部分,可將銅纜和光纖的認證成本降低三分之二。面向未來的設計支持高達Cat 8、單模和多模光纖損耗和OTDR測試以及檢查。DSX對銅纜進行認證,符合所有標準,包括VI/2G級精度,使工作更容易管理,更快地達到系統驗收。先進的觸摸屏界面確保工作在第一時間完成正確。利用LinkWare Live從任何智能設備上通過Wi-Fi管理作業和測試人員。
單擊打開
FLUKE(福祿克) DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™網路線纜分析儀,帶集成WiFi
#130159
#130159
NT$615,909.00
FS P/N: DSX2-8000FS P/N: DSX2-8000
4 銷量
1 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
FLUKE(福祿克) DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™網路線纜分析儀,帶集成WiFi
規格參數
型號
DSX2-8000
工作溫度
0°C-45°C(32°F-113°F)
永久鏈路適配器
屏蔽的RJ45(插頭類型)
Tera(可選插頭類型)
Tera(可選插頭類型)
通道適配器
屏蔽的RJ45(插座類型)
Tera,GG45(可選插座類型)
Tera,GG45(可選插座類型)
測試標準
Cat 3/4/5/5e/6/6A/8符合TIA-568系列標準認證
Class C/D/E/EA/F/FA 和I/II符合ISO/IEC11801系列標準
Class C/D/E/EA/F/FA 和I/II符合ISO/IEC11801系列標準
最大頻率
2000 MHz
Cat8測試模式(或更低鏈路類別)
ANSI/TIA-1152 Level 2G
Class I/II 測試模式
提議標準 IEC 61935-1 Ed. 5 Level VI
雙絞線長度(不帶遙控器)
0m至150 m,± (0.3 m + 2 %)
150 m 至 800 m,± (0.3 m + 4 %)
150 m 至 800 m,± (0.3 m + 4 %)
傳輸延遲(無遠程)
0 ns 至 750 ns,± (2ns+2%)
750 ns 至 4000 ns,± (2ns+4%)
750 ns 至 4000 ns,± (2ns+4%)
雙絞線長度(帶遠程)
150 m (490英尺), ± (0.3 m + 2 %)
傳輸延遲(帶遠程)
750ns, ±(2ns+2%)
延遲時差
0ns 至100ns,±10ns
直流迴路電阻測試
0Ω至540Ω,±(1Ω+1%)
電池壽命(典型 )
8小時
充電時間
電量從10%充到90%需要 4 小時(測試儀關)
顯示屏
5.7 英寸 LCD,具有感應電容觸摸屏
集成 Wi-Fi
符合 IEEE 802.11a/b/g/n要求
雙頻(2.4GHz和5GHz)
雙頻(2.4GHz和5GHz)
自動測試速度
Cat5e或6類/ClassD或E的全雙向自動測試
7秒
完整的雙向6A類/EA級自動測試
完整的雙向6A類/EA級自動測試
8秒
所支持的語言
英文、法文、德文、義大利文、日文
工作溫度
0°C-45°C(32°F-113°F)
校準
維修中心校準周期為 1 年
特徵概述
品質保證,安心之選
觸摸屏設置,支持所有標準
加速銅纜認證的每一步
ProjX™ 系統輕鬆管理
項目菜單屏幕顯示每任務完成百分比,具體屏幕顯示最新項目詳情,設置或查看測試限制和測試屬性。
LinkWare™ PC 管理軟體
利用廣受歡迎的多功能 LinkWare PC 管理軟體應用程序,可以管理所有測試結果。以通用格式提供福祿克測試儀的專業、定製的圖形報告,給技術人員反饋測試報告。
PoE驗證 | 電阻平衡試驗 | — | — | 檢測 802.3af | PoE等級(0-8)動力負載試驗 |
網路測試功能 | — | — | — | 支持速率 (高達1Gb/s) | 支持速率 (高達10Gb/s) |
測試速度 | — | — | — | ||
數字信號 | — | — | |||
智能音頻 | — | — | |||
模擬技術 | 雜訊濾波 | ||||
測試模式 | — | — | |||
VDV服務檢測 | — | — | — | ||
電纜布線圖 | 圖形化 | — | 圖形化 | 圖形化 | |
電纜長度 | — | — | |||
布線速度 (10/100/1000/VoIP) | — | — | — | ||
電纜認證(Cat6,6A,8光纖) | — | — | — | — | |
識別開路/短路 | — | ||||
長/短距離 | — | — | |||
定位串擾故障 | — | — | — | — | |
定位阻抗故障 | — | — | — | — | |
測試連接器 | 全參數雙向試驗 | — | — | — | 檢測:NEXT、RL、IL |
文檔 | LinkWare和LinkWare Live的測試文檔中有12.000+個結果 | — | — | — | 使用LinkWare PC 的文檔,測試儀中有1000個結果 |
用戶界面/顯示 | 彩色觸摸屏 | — | LED | 單色 | 彩色觸摸屏 |
相關視頻
產品介紹
FLUKE(福祿克) DSX2-8000 Versiv 2 CableAnalyzer™網路線纜分析儀,帶集成WiFi
DSX2-8000是模塊化Versiv系列的一部分,可將銅纜和光纖的認證成本降低三分之二。面向未來的設計支持高達Cat 8、單模和多模光纖損耗和OTDR測試以及檢查。DSX對銅纜進行認證,符合所有標準,包括VI/2G級精度,使工作更容易管理,更快地達到系統驗收。先進的觸摸屏界面確保工作在第一時間完成正確。利用LinkWare Live從任何智能設備上通過Wi-Fi管理作業和測試人員。
規格參數
型號
DSX2-8000
工作溫度
0°C-45°C(32°F-113°F)
永久鏈路適配器
屏蔽的RJ45(插頭類型)
Tera(可選插頭類型)
Tera(可選插頭類型)
通道適配器
屏蔽的RJ45(插座類型)
Tera,GG45(可選插座類型)
Tera,GG45(可選插座類型)
測試標準
Cat 3/4/5/5e/6/6A/8符合TIA-568系列標準認證
Class C/D/E/EA/F/FA 和I/II符合ISO/IEC11801系列標準
Class C/D/E/EA/F/FA 和I/II符合ISO/IEC11801系列標準
最大頻率
2000 MHz
Cat8測試模式(或更低鏈路類別)
ANSI/TIA-1152 Level 2G
Class I/II 測試模式
提議標準 IEC 61935-1 Ed. 5 Level VI
雙絞線長度(不帶遙控器)
0m至150 m,± (0.3 m + 2 %)
150 m 至 800 m,± (0.3 m + 4 %)
150 m 至 800 m,± (0.3 m + 4 %)
傳輸延遲(無遠程)
0 ns 至 750 ns,± (2ns+2%)
750 ns 至 4000 ns,± (2ns+4%)
750 ns 至 4000 ns,± (2ns+4%)
雙絞線長度(帶遠程)
150 m (490英尺), ± (0.3 m + 2 %)
傳輸延遲(帶遠程)
750ns, ±(2ns+2%)
延遲時差
0ns 至100ns,±10ns
直流迴路電阻測試
0Ω至540Ω,±(1Ω+1%)
電池壽命(典型 )
8小時
充電時間
電量從10%充到90%需要 4 小時(測試儀關)
顯示屏
5.7 英寸 LCD,具有感應電容觸摸屏
集成 Wi-Fi
符合 IEEE 802.11a/b/g/n要求
雙頻(2.4GHz和5GHz)
雙頻(2.4GHz和5GHz)
自動測試速度
Cat5e或6類/ClassD或E的全雙向自動測試
7秒
完整的雙向6A類/EA級自動測試
完整的雙向6A類/EA級自動測試
8秒
所支持的語言
英文、法文、德文、義大利文、日文
工作溫度
0°C-45°C(32°F-113°F)
校準
維修中心校準周期為 1 年
特徵概述
品質保證,安心之選
觸摸屏設置,支持所有標準
加速銅纜認證的每一步
ProjX™ 系統輕鬆管理
項目菜單屏幕顯示每任務完成百分比,具體屏幕顯示最新項目詳情,設置或查看測試限制和測試屬性。
LinkWare™ PC 管理軟體
利用廣受歡迎的多功能 LinkWare PC 管理軟體應用程序,可以管理所有測試結果。以通用格式提供福祿克測試儀的專業、定製的圖形報告,給技術人員反饋測試報告。
PoE驗證 | 電阻平衡試驗 | — | — | 檢測 802.3af | PoE等級(0-8)動力負載試驗 |
網路測試功能 | — | — | — | 支持速率 (高達1Gb/s) | 支持速率 (高達10Gb/s) |
測試速度 | — | — | — | ||
數字信號 | — | — | |||
智能音頻 | — | — | |||
模擬技術 | 雜訊濾波 | ||||
測試模式 | — | — | |||
VDV服務檢測 | — | — | — | ||
電纜布線圖 | 圖形化 | — | 圖形化 | 圖形化 | |
電纜長度 | — | — | |||
布線速度 (10/100/1000/VoIP) | — | — | — | ||
電纜認證(Cat6,6A,8光纖) | — | — | — | — | |
識別開路/短路 | — | ||||
長/短距離 | — | — | |||
定位串擾故障 | — | — | — | — | |
定位阻抗故障 | — | — | — | — | |
測試連接器 | 全參數雙向試驗 | — | — | — | 檢測:NEXT、RL、IL |
文檔 | LinkWare和LinkWare Live的測試文檔中有12.000+個結果 | — | — | — | 使用LinkWare PC 的文檔,測試儀中有1000個結果 |
用戶界面/顯示 | 彩色觸摸屏 | — | LED | 單色 | 彩色觸摸屏 |
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$615,909.00
可提前預購