客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於LIQ-100.
這張圖片是關於LIQ-100.
這張圖片是關於LIQ-100.
這張圖片是關於LIQ-100.
這張圖片是關於LIQ-100.
這張圖片是關於LIQ-100.

福祿克(Fluke) LIQ-100 LinkIQ™線纜+網路測試儀

Hot #130160
Hot #130160

線纜和網路測試 測量高達 10G PoE 測試 Linkware™管理

NT$80,850.00
FS P/N: LIQ-100
FS P/N: LIQ-100
57 銷量
2 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 06 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

福祿克(Fluke) LIQ-100 LinkIQ™線纜+網路測試儀

LinkIQ™網路+光纖測試儀旨在提供可信的光纖測試以及專業人員工作所需的網路測試。LinkIQ™使用基於頻率的測量來驗證光纖性能(高達10G),並提供故障距離信息以及被測光纖的線路圖。LinkIQ™還可以進行最近的交換機診斷,以確定關鍵的網路問題並驗證交換機配置,而無需使用另一個設備。其他功能包括:模擬和數字音頻、埠閃爍、802.1x認證、遠程辦公室定位器,以及通過LinkWare™ PC管理結果的能力。

規格參數
型號
LIQ-100
測試埠
屏蔽式8針模塊插座,支持8針模塊 (RJ45) 插頭
調試自動測試
100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T、僅布線圖
長度<70 m時,測試速度為6秒
線纜類型
平衡雙絞線布線
非屏蔽/屏蔽雙絞線
2線對或4線對
音頻發生器
產生可與 Fluke Networks IntelliTone 探頭兼容的數字音頻
產生四種兼容通用模擬探頭的音頻
額定傳播速度(NVP)
用戶可設置
遠程ID定位器
使用遠程ID終端識別多達7個唯一埠或辦公室插座
電源適配器
(輸入)100至240VAC±10%,50/60Hz
(輸出)15VDC,2A,最大 II類,二級
電池
鋰離子,3.6V,6400mAh
使用壽命8小時
充電時間4.5小時
0°C至40°C(充電溫度範圍)
工作溫度
0°C-45°C
主機介面
USB C型
用戶界面支持的語言
英語(SW v1.0)
顯示屏
0ns 至100ns,±10ns
直流迴路電阻測試
0Ω至540Ω,±(1Ω+1%)
電池壽命(典型 )
8小時
充電時間
電量從10%充到90%需要 4 小時(測試儀關)
顯示屏
800 x 480,彩色電容式多點觸控
重量
624g
體積
8.5英寸x 4.5英寸
振動
隨機,2g,5Hz-500Hz
跌落
1m, 6面防跌落

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

品質保證,安心之選
多功能測試儀

線纜測試 | 網路測試 | 全面深入的PoE測試

電纜調試

基於頻率的測量,委託電纜支持從 10BASE-T 到 10GBASE-T 的乙太網數據速率。 圖形接線圖和長度測試,以識別接線安裝過程中的常見故障。

網路測試

除了強大的線纜測試功能外,LinkIQ 還提供關於最近連接交換機的詳細信息。LinkIQ 與交換機協商,確定通告數據速率(高達 10GBASE-T)半/全雙工識別、交換機名稱、埠號和 VLAN 信息

全面深入PoE 測試

確定類型和 PoE 等級 (0-8), 報告顯示的功率,並通過負載測試測量實際可用功率。

LinkWare™ PC 管理軟體

利用廣受歡迎的多功能 LinkWare PC 管理軟體應用程序,可以管理所有測試結果。以通用格式提供福祿克測試儀的專業、定製的圖形報告,給技術人員反饋測試報告。

PoE驗證
PoE等級(0-8)動力負載試驗
檢測 802.3af
電阻平衡試驗
網路測試功能
支持速率
(高達10Gb/s)
支持速率
(高達1Gb/s)
測試速度
yes
yes
數字信號
yes
yesyes
智能音頻
yesyesyes
模擬技術
yes
雜訊濾波
yesyesyes
測試模式
yes
yesyes
VDV服務檢測
yes
yes
電纜布線圖
圖形化
yes
圖形化
圖形化
電纜長度
yes
yesyes
布線速度 (10/100/1000/VoIP)
yes
yes
電纜認證(Cat6,6A,8光纖)
yes
識別開路/短路
yes
yesyesyes
長/短距離
yes
yesyes
定位串擾故障
yes
定位阻抗故障
yes
測試連接器
檢測:NEXT、RL、IL
全參數雙向試驗
文檔
使用LinkWare PC 的文檔,測試儀中有1000個結果
LinkWare和LinkWare Live的測試文檔中有12.000+個結果
用戶界面/顯示
彩色觸摸屏
LED
單色
彩色觸摸屏
產品介紹

福祿克(Fluke) LIQ-100 LinkIQ™線纜+網路測試儀

LinkIQ™網路+光纖測試儀旨在提供可信的光纖測試以及專業人員工作所需的網路測試。LinkIQ™使用基於頻率的測量來驗證光纖性能(高達10G),並提供故障距離信息以及被測光纖的線路圖。LinkIQ™還可以進行最近的交換機診斷,以確定關鍵的網路問題並驗證交換機配置,而無需使用另一個設備。其他功能包括:模擬和數字音頻、埠閃爍、802.1x認證、遠程辦公室定位器,以及通過LinkWare™ PC管理結果的能力。

規格參數
型號
LIQ-100
測試埠
屏蔽式8針模塊插座,支持8針模塊 (RJ45) 插頭
調試自動測試
100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T、僅布線圖
長度<70 m時,測試速度為6秒
線纜類型
平衡雙絞線布線
非屏蔽/屏蔽雙絞線
2線對或4線對
音頻發生器
產生可與 Fluke Networks IntelliTone 探頭兼容的數字音頻
產生四種兼容通用模擬探頭的音頻
額定傳播速度(NVP)
用戶可設置
遠程ID定位器
使用遠程ID終端識別多達7個唯一埠或辦公室插座
電源適配器
(輸入)100至240VAC±10%,50/60Hz
(輸出)15VDC,2A,最大 II類,二級
電池
鋰離子,3.6V,6400mAh
使用壽命8小時
充電時間4.5小時
0°C至40°C(充電溫度範圍)
工作溫度
0°C-45°C
主機介面
USB C型
用戶界面支持的語言
英語(SW v1.0)
顯示屏
0ns 至100ns,±10ns
直流迴路電阻測試
0Ω至540Ω,±(1Ω+1%)
電池壽命(典型 )
8小時
充電時間
電量從10%充到90%需要 4 小時(測試儀關)
顯示屏
800 x 480,彩色電容式多點觸控
重量
624g
體積
8.5英寸x 4.5英寸
振動
隨機,2g,5Hz-500Hz
跌落
1m, 6面防跌落

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
品質保證,安心之選
多功能測試儀

線纜測試 | 網路測試 | 全面深入的PoE測試

電纜調試

基於頻率的測量,委託電纜支持從 10BASE-T 到 10GBASE-T 的乙太網數據速率。 圖形接線圖和長度測試,以識別接線安裝過程中的常見故障。

網路測試

除了強大的線纜測試功能外,LinkIQ 還提供關於最近連接交換機的詳細信息。LinkIQ 與交換機協商,確定通告數據速率(高達 10GBASE-T)半/全雙工識別、交換機名稱、埠號和 VLAN 信息

全面深入PoE 測試

確定類型和 PoE 等級 (0-8), 報告顯示的功率,並通過負載測試測量實際可用功率。

LinkWare™ PC 管理軟體

利用廣受歡迎的多功能 LinkWare PC 管理軟體應用程序,可以管理所有測試結果。以通用格式提供福祿克測試儀的專業、定製的圖形報告,給技術人員反饋測試報告。

PoE驗證
PoE等級(0-8)動力負載試驗
檢測 802.3af
電阻平衡試驗
網路測試功能
支持速率
(高達10Gb/s)
支持速率
(高達1Gb/s)
測試速度
yes
yes
數字信號
yes
yesyes
智能音頻
yesyesyes
模擬技術
yes
雜訊濾波
yesyesyes
測試模式
yes
yesyes
VDV服務檢測
yes
yes
電纜布線圖
圖形化
yes
圖形化
圖形化
電纜長度
yes
yesyes
布線速度 (10/100/1000/VoIP)
yes
yes
電纜認證(Cat6,6A,8光纖)
yes
識別開路/短路
yes
yesyesyes
長/短距離
yes
yesyes
定位串擾故障
yes
定位阻抗故障
yes
測試連接器
檢測:NEXT、RL、IL
全參數雙向試驗
文檔
使用LinkWare PC 的文檔,測試儀中有1000個結果
LinkWare和LinkWare Live的測試文檔中有12.000+個結果
用戶界面/顯示
彩色觸摸屏
LED
單色
彩色觸摸屏

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$80,850.00

可提前預購