當您的業務擴展時,可以通過IP PBX中的電話卡輕鬆添加更多的用戶和並發呼叫,以滿足不斷增長的業務需求。 U-8FXS是一款可靈活配置的FXS模擬電話埠電話卡,可以通過熱插拔模式在PBX-U502/U503中擴展其功能。每個電話卡支持8個FXS模擬電話埠,並且您可以根據具體需求混合使用任何四個相同系列的電話卡。
電話卡,IP PBX,以及其他設備(如傳真機和模擬電話)結合使用,可以讓大中型企業構建強大而可擴展的統一通信和協作解決方案。
單擊打開
當您的業務擴展時,可以通過IP PBX中的電話卡輕鬆添加更多的用戶和並發呼叫,以滿足不斷增長的業務需求。 U-8FXS是一款可靈活配置的FXS模擬電話埠電話卡,可以通過熱插拔模式在PBX-U502/U503中擴展其功能。每個電話卡支持8個FXS模擬電話埠,並且您可以根據具體需求混合使用任何四個相同系列的電話卡。
電話卡,IP PBX,以及其他設備(如傳真機和模擬電話)結合使用,可以讓大中型企業構建強大而可擴展的統一通信和協作解決方案。
匹配 IP PBX | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 |
8 FXO | — | — | — | |
8 FXS | — | — | — | |
4 FXU | — | — | — | |
4 E1/T1 | — | — | — | |
標準介面 | RJ45 | RJ48 | RJ45 | RJ45 |
最大功耗 | 8.48W | 13.20W | 7.28W | 6.61W |
儲存溫度 | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C |
工作溫度 | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C |
濕度 | 10%-90% 非冷凝 | 10%-90% 非冷凝 | 10%-90% 非冷凝 | 10%-90% 非冷凝 |
尺寸 | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm |
當您的業務擴展時,可以通過IP PBX中的電話卡輕鬆添加更多的用戶和並發呼叫,以滿足不斷增長的業務需求。 U-8FXS是一款可靈活配置的FXS模擬電話埠電話卡,可以通過熱插拔模式在PBX-U502/U503中擴展其功能。每個電話卡支持8個FXS模擬電話埠,並且您可以根據具體需求混合使用任何四個相同系列的電話卡。
電話卡,IP PBX,以及其他設備(如傳真機和模擬電話)結合使用,可以讓大中型企業構建強大而可擴展的統一通信和協作解決方案。
匹配 IP PBX | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 |
8 FXO | — | — | — | |
8 FXS | — | — | — | |
4 FXU | — | — | — | |
4 E1/T1 | — | — | — | |
標準介面 | RJ45 | RJ48 | RJ45 | RJ45 |
最大功耗 | 8.48W | 13.20W | 7.28W | 6.61W |
儲存溫度 | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C |
工作溫度 | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C |
濕度 | 10%-90% 非冷凝 | 10%-90% 非冷凝 | 10%-90% 非冷凝 | 10%-90% 非冷凝 |
尺寸 | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm |
NT$6,191.00