PBX-U503是新一代大容量統一通信。基於強大的硬體平臺,支持800個用戶,100路並發通話,集語音、視頻、尋呼、傳真、會議、錄音等實用功能於一體。它還提供四個插槽,可通過熱插拔方式安裝FXO、FXS、Hybrid FXU和E1/T1板卡,以便根據實際使用場景靈活配置和組合。
單擊打開
IP PBX-U503, 支持800個用戶和 100路並發通話, 配備4個E1/T1, FXS, FXO和混合FXU卡插槽
#140397
#140397
NT$43,520.00
FS P/N: PBX-U503FS P/N: PBX-U503
2 銷量
0 評價
6 問答
可提前預購, Ship by 04 Sep, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
IP PBX-U503,支持800個用戶和100路並發通話,具有4個E1/T1、FXS、FXO和混合FXU卡插槽
規格參數
SIP 用戶數
800
並發通話數
100
互動式語音應答(IVR)
多級
NAT 路由器
STUN/UPnP
系統內存
32G EMMC
快閃記憶體
512M
DTMF
RFC2833/信號/帶內音頻
功耗
50W
交流電源
2(1+1 冗餘)
存儲溫度
-20°C至80°C
工作溫度
0°C至45°C
濕度
10%-90% 無冷凝
MCU板
2
尺寸(H×W×D)
1.93''×15.20''×11.58'' (49×437×345mm)
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
企業統一通訊系統
建立集語音、視頻、尋呼、傳真、會議、錄音於一體的統一通訊平臺,適合大型企業。
企業IP PBX解決方案
簡化融合語音和數據的VoIP通信管理,適用於具有各種電話介面和基礎設施的企業運營。
直撥系統提高客戶滿意度,IVR會自動收集來電者的問題並轉發給專業部門,
同時DID會直接轉給相關人員,有效解決問題,節省人力和時間成本。
同時DID會直接轉給相關人員,有效解決問題,節省人力和時間成本。
互動式語音應答 (IVR)
直接撥入 (DID)
郵件語音信箱提高響應速度
當您遠程工作但無法接聽來電時,您可以在智能手機、電腦和平板電腦上檢查語音郵件,提高您的響應時間。
SIP 用戶 | 100 | 200 | 600 | 500 | 800 |
並發呼叫 | 50 | 80 | 150 | 60 | 100 |
VOIP 外線 | 100 | 200 | 600 | 60 | 100 |
CPU | ARM 4 核 | ARM 4 核 | 2.41GHz 雙核 Intel 處理器 | 分散式多核 CPU | 分散式多核 CPU |
系統內存 | 8GB SD卡 | 8G SD卡+ 1TB 監控硬碟 | 16GB EMMC + 1TB 監控硬碟 | 32G EMMC | 32G EMMC |
錄音/語音郵件時長 | 400小時 | 15000小時 | 15000小時 | 400小時 | 32G EMMC |
電源 | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | 雙冗餘電源 | 雙冗餘電源 |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | 機架式設計 | 機架式設計 | 機架式設計 | 機架式設計 |
價格 | $$PRODUCTS_ID_$499.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$899.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$1,599.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$919.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$1,399.00$$ |
產品介紹
IP PBX-U503,支持800個用戶和100路並發通話,具有4個E1/T1、FXS、FXO和混合FXU卡插槽
PBX-U503是新一代大容量統一通信。基於強大的硬體平臺,支持800個用戶,100路並發通話,集語音、視頻、尋呼、傳真、會議、錄音等實用功能於一體。它還提供四個插槽,可通過熱插拔方式安裝FXO、FXS、Hybrid FXU和E1/T1板卡,以便根據實際使用場景靈活配置和組合。
規格參數
SIP 用戶數
800
並發通話數
100
互動式語音應答(IVR)
多級
NAT 路由器
STUN/UPnP
系統內存
32G EMMC
快閃記憶體
512M
DTMF
RFC2833/信號/帶內音頻
功耗
50W
交流電源
2(1+1 冗餘)
存儲溫度
-20°C至80°C
工作溫度
0°C至45°C
濕度
10%-90% 無冷凝
MCU板
2
尺寸(H×W×D)
1.93''×15.20''×11.58'' (49×437×345mm)
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
企業統一通訊系統
建立集語音、視頻、尋呼、傳真、會議、錄音於一體的統一通訊平臺,適合大型企業。
企業IP PBX解決方案
簡化融合語音和數據的VoIP通信管理,適用於具有各種電話介面和基礎設施的企業運營。
直撥系統提高客戶滿意度,IVR會自動收集來電者的問題並轉發給專業部門,
同時DID會直接轉給相關人員,有效解決問題,節省人力和時間成本。
同時DID會直接轉給相關人員,有效解決問題,節省人力和時間成本。
互動式語音應答 (IVR)
直接撥入 (DID)
郵件語音信箱提高響應速度
當您遠程工作但無法接聽來電時,您可以在智能手機、電腦和平板電腦上檢查語音郵件,提高您的響應時間。
SIP 用戶 | 100 | 200 | 600 | 500 | 800 |
並發呼叫 | 50 | 80 | 150 | 60 | 100 |
VOIP 外線 | 100 | 200 | 600 | 60 | 100 |
CPU | ARM 4 核 | ARM 4 核 | 2.41GHz 雙核 Intel 處理器 | 分散式多核 CPU | 分散式多核 CPU |
系統內存 | 8GB SD卡 | 8G SD卡+ 1TB 監控硬碟 | 16GB EMMC + 1TB 監控硬碟 | 32G EMMC | 32G EMMC |
錄音/語音郵件時長 | 400小時 | 15000小時 | 15000小時 | 400小時 | 32G EMMC |
電源 | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | 雙冗餘電源 | 雙冗餘電源 |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | 機架式設計 | 機架式設計 | 機架式設計 | 機架式設計 |
價格 | $$PRODUCTS_ID_$499.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$899.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$1,599.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$919.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$1,399.00$$ |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$43,520.00
可提前預購