短尾套結構特別適用於空間要求緊湊的高密度應用。與彎曲不敏感光纖跳線一起使用時,可以減少彎曲或扭曲過程中的衰減,從而使跳線的安裝和維護更加高效。因此,可以用於中心局、無源光網路 (PON)、FTTx、數據中心以及任何需要光纖跳線的地方。
此類50/125 OM4多模光纖跳線非常適合連接40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+光模組等,用於10/40/100G乙太網連接,是40/100G應用的優選光纖跳線。
單擊打開
1M LC/UPC-LC/UPC 短尾套 萬兆雙工多模OM4光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
#141727
#141727
NT$190.00
FS P/N: OM4LCSDXFS P/N: OM4LCSDX
7.2K 銷量
16 評價
6 問答
7件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
高品質和高性價比50/125μm OM4多模LC短尾套光纖跳線
規格參數
連接頭
LC/UPC-LC/UPC
尾套類型
12mm短尾套
光纖芯數
雙工
光纖類型
OM4 50/125μm
外護套材質
PVC
線徑
2.0mm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
波長
850/1300nm
10G傳輸距離
300m(850nm)
最小彎曲半徑(纖芯)
7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
20D/10D(動態/靜態)
衰減值(850nm)
3.0dB/km
衰減值(1300nm)
1.0dB/km
拉伸負荷(長期/短期)
90N/150N
極性
A(Tx) - B(Rx)
工作溫度
﹣20°C ~ +70°C
存儲溫度
﹣40°C ~ +80°C
質量檢測
光纖跳線測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
構建強大而穩定的光纖網路
採用高質量的緊湊線纜護套可有效保護光纖芯,並提升光纖的強度和耐久性。
結構圖
剖面圖
改善線纜結構帶來更好的體驗
短引導套和無熱縮管使得線纜能夠輕鬆通過狹窄的空間。
12mm短引導套結構
總連接器長度縮短30%,在有限空間內提供更多布線可能性。
無熱縮管設計
提高線纜的靈活性,而不損害傳輸性能。
節省30mm的有限空間
具有短引導套的BIF線纜可以滿足MDA和EDA的高密度要求。
20/10D最小彎曲半徑
抗彎光纖可允許更緊密的線纜彎曲進行布線。
鋯石陶瓷插芯
精密插芯的插入壽命可達500次。
90-150N Tensile Strength
The pull-resistant cable prevents breaking and prolongs the life.
相關視頻
產品介紹
高品質和高性價比50/125μm OM4多模LC短尾套光纖跳線
短尾套結構特別適用於空間要求緊湊的高密度應用。與彎曲不敏感光纖跳線一起使用時,可以減少彎曲或扭曲過程中的衰減,從而使跳線的安裝和維護更加高效。因此,可以用於中心局、無源光網路 (PON)、FTTx、數據中心以及任何需要光纖跳線的地方。
此類50/125 OM4多模光纖跳線非常適合連接40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+光模組等,用於10/40/100G乙太網連接,是40/100G應用的優選光纖跳線。
規格參數
連接頭
LC/UPC-LC/UPC
尾套類型
12mm短尾套
光纖芯數
雙工
光纖類型
OM4 50/125μm
外護套材質
PVC
線徑
2.0mm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
波長
850/1300nm
10G傳輸距離
300m(850nm)
最小彎曲半徑(纖芯)
7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
20D/10D(動態/靜態)
衰減值(850nm)
3.0dB/km
衰減值(1300nm)
1.0dB/km
拉伸負荷(長期/短期)
90N/150N
極性
A(Tx) - B(Rx)
工作溫度
﹣20°C ~ +70°C
存儲溫度
﹣40°C ~ +80°C
質量檢測
光纖跳線測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
構建強大而穩定的光纖網路
採用高質量的緊湊線纜護套可有效保護光纖芯,並提升光纖的強度和耐久性。
結構圖
剖面圖
改善線纜結構帶來更好的體驗
短引導套和無熱縮管使得線纜能夠輕鬆通過狹窄的空間。
12mm短引導套結構
總連接器長度縮短30%,在有限空間內提供更多布線可能性。
無熱縮管設計
提高線纜的靈活性,而不損害傳輸性能。
節省30mm的有限空間
具有短引導套的BIF線纜可以滿足MDA和EDA的高密度要求。
20/10D最小彎曲半徑
抗彎光纖可允許更緊密的線纜彎曲進行布線。
鋯石陶瓷插芯
精密插芯的插入壽命可達500次。
90-150N Tensile Strength
The pull-resistant cable prevents breaking and prolongs the life.
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$190.00
7件現貨 中國倉