客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.
這張圖片是關於QSFP-DR-100G.

戴爾(Dell)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC

#143518
#143518

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W 單通道 100G-400G 雙工 LC 單模

NT$9,301.00
FS P/N: QSFP-DR-100G
FS P/N: QSFP-DR-100G
155 銷量
27 評價
6 問答
594件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

戴爾兼容 100GBASE-DR 單波長 QSFP28 PAM4 光模組(單波長、單模,1310nm,500m、LC,DOM)

100GBASE-DR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 500m 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組包括一個 Broadcom 晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-DR-100G更改為QSFP-DR-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
型號名
QSFP-DR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
500m
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
TX功率
-2.9~4dBm
接收靈敏度
-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤4W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
是 (KP4)
協議
符合 IEEE 802.3cd 100GBASE-DR 規範
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
逐站升級,提升您的網路性能
單波長100G符合IEEE 400GBASE-LR4標準,這意味著網路運營商可以僅升級一個站點的400G設備,同時保持與現有的100G站點連接,而不會降低埠帶寬。
功耗低於4W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
Broadcom DSP Chip
Stable Transmission
≤4W
Low Power Consumption
100Gbps
High Bandwidth
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據包丟失& CRC
溫度測試
0-70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
500m (在主機上使用前向糾錯碼)
2km (在主機上使用前向糾錯碼)
10km (在主機上使用前向糾錯碼)
25km
光纖類型
單模
單模
單模
單模
調製
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
發射器類型
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
封裝技術
BOX封裝技術
BOX封裝技術
BOX封裝技術
COB (板載晶元)封裝
晶元
Broadcom 晶元
Macom 晶元
Broadcom 晶元
Inphi 晶元
應用
數據中心
100GBASE乙太網
400G到4x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
400G到4x100G分線
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (6)應用 (2)兼容性 (1)FS Box (1)參數 (1)產品對比 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
27
0
0
0
0

C***o

Canada

November 15, 2023
5.0
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
確認購買
有幫助 23
評論 0

P***g

United States

November 14, 2023
5.0
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
確認購買
有幫助 9
評論 0

M***o

United States

October 09, 2023
5.0
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
確認購買
有幫助 3
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄