客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.
這張圖片是關於FHD-1MTP12LCDOM4A.

FHD 24芯 OM4 MTP®光纖配線盒 1xMTP®-24轉12xLC雙工 A極性 玫紅色

#144019
#144019

1U機箱中最多可容納96芯 使用方法A幹線

NT$4,635.00
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM4A
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM4A
52 銷量
0 評價
0 問答
1件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

FHD 24 Fibers Elite MTP®-24 to LC Duplex Fiber Optic Plug-N-Play Cassette, 24 Strands OM4 50/125μm MMF

FHD series MTP® fiber cassette modules offer 24-fiber MTP® adapter on the rear of the units routed to duplex LC adapters on the front patch field, which interconnect with high density fiber cable assemblies for multiple applications.

The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications, 1U up to 96 LC fibers.

規格參數
光纖芯數
24芯
光纖類型
多模OM4 50/125um
前端連接頭
12xLC/UPC雙工
後端連接頭
1xMTP/APC公頭(帶導針)
MTP適配器
up-down鍵
光纖等級
康寧SMF-28光纖
連接頭插芯材質
氧化鋯陶瓷
盒體材質
鋁(AL5052)
插入損耗
MTP≤0.35dB,LC≤0.2dB
回波損耗
MTP≥20dB,LC≥30dB
工作溫度
-10℃~+60℃
存儲溫度
-10℃~+60℃
尺寸(HxWxD)
35x109x118mm
品質
通過ISO9001、ISO14001、RoHS等認證
線序極性
極性A
搭配產品
AF極性光纖配線盒(#144020)

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

特徵概述

同色編碼光纖布線解決方案
快速連接部署

FHD光纖配線盒可以快速卡入機箱,模塊化設計可以更輕鬆地部署或擴展網路基礎設施。

清晰序號標

防水耐磨,便於快速識別和安裝

推拉鎖扣

免工具裝卸,便於快速部署

氧化鋯陶瓷套管

高精度確保線材之間的最大連接

滿足多場景化布線
產品介紹

FHD 24 Fibers Elite MTP®-24 to LC Duplex Fiber Optic Plug-N-Play Cassette, 24 Strands OM4 50/125μm MMF

FHD series MTP® fiber cassette modules offer 24-fiber MTP® adapter on the rear of the units routed to duplex LC adapters on the front patch field, which interconnect with high density fiber cable assemblies for multiple applications.

The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications, 1U up to 96 LC fibers.

規格參數
光纖芯數
24芯
光纖類型
多模OM4 50/125um
前端連接頭
12xLC/UPC雙工
後端連接頭
1xMTP/APC公頭(帶導針)
MTP適配器
up-down鍵
光纖等級
康寧SMF-28光纖
連接頭插芯材質
氧化鋯陶瓷
盒體材質
鋁(AL5052)
插入損耗
MTP≤0.35dB,LC≤0.2dB
回波損耗
MTP≥20dB,LC≥30dB
工作溫度
-10℃~+60℃
存儲溫度
-10℃~+60℃
尺寸(HxWxD)
35x109x118mm
品質
通過ISO9001、ISO14001、RoHS等認證
線序極性
極性A
搭配產品
AF極性光纖配線盒(#144020)

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
同色編碼光纖布線解決方案
快速連接部署

FHD光纖配線盒可以快速卡入機箱,模塊化設計可以更輕鬆地部署或擴展網路基礎設施。

清晰序號標

防水耐磨,便於快速識別和安裝

推拉鎖扣

免工具裝卸,便於快速部署

氧化鋯陶瓷套管

高精度確保線材之間的最大連接

滿足多場景化布線

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$4,635.00

1件現貨 中國倉