HW QSFP-100G-eSR4 兼容 QSFP28 光模組設計用於通過 MTP/MPO-12 連接器使用 850nm 波長的 100GBASE 乙太網吞吐量在 OM3 多模 上高達 200m 或在 OM4 多模 上高達 300m。該光模組符合 IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 和 CAUI-4 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。
憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適合使用在關鍵位置光纖網路,如 100GBASE 乙太網。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-ESR4-100G更改為QSFP-ESR4-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
HW QSFP-100G-eSR4兼容100GBASE-ESR4 QSFP28多模光模組 850nm 300m DOM MTP/MPO-12
#147617
#147617
NT$3,391.00
FS P/N: QSFP-ESR4-100GFS P/N: QSFP-ESR4-100G
24 銷量
6 評價
0 問答
光模組型號:
140件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HW QSFP-100G-eSR4兼容100GBASE-ESR4 QSFP28光模組(多模,850nm,300m,MTP/MPO,DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP-100G-eSR4
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
傳輸距離
200m@OM3/300m@OM4
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
-4~4dBm
接收靈敏度
-12dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤2.5W
消光比
>2dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
支持 RS-FEC
協議
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
低功耗節能
內置Macom 晶元能夠在100G連接中穩定傳輸和低功耗, 節約能源並減少散熱。
Macom 晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
接頭 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
光纖類型 | 多模 | 單模 | 多模 | 多模 | 單模 | 單模 |
調製格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
晶元 | Macom 晶元 | Semtech 晶元 | Macom 晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 | Semtech 晶元 |
應用場景 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 200G轉2x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 200G轉2x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
C***m
Australia
April 27, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
確認購買
有幫助 6
評論 0B***r
New Zealand
April 06, 2023
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄