S3910-48TF千兆第二層+堆疊管理型交換機具有48個10/100/1000BASE-T埠和4個1千兆SFP上行埠,適用於複雜環境部署。該48口千兆託管交換機支持4個單元的虛擬堆疊,提供冗餘性、簡化管理和網路容量的彈性。此外,Broadcom BCM56152晶元,S3910-48TF能夠提供104 Gbps的交換容量和78 Mpps的轉發速率,提供更高的網路性能。此外,支持IPv4/IPv6和豐富的第三層路由功能(靜態路由、OSPF、RIP、RIPng等),千兆交換機滿足多樣化網路需求的靈活部署。
單擊打開
S3910-48TF,48口乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 1Gb SFP 上行鏈路,Broadcom 晶元
48口千兆乙太網L2+交換機,48x 千兆RJ45,4x 1Gb SFP 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元
軟體亮點
支持堆疊鏈路
支持線速IPv4/IPv6雙棧多層交換
支持多種 IPv4 路由協議,包括靜態路由、RIP 和 OSPF
支持 802.1p/DSCP/TOS 流量分類
支持IPv4和IPv6多播功能
支持高效乙太網 (EEE)
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet、SSH
支持 ERPS
支持 IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持 LLDP (802.1ab)
支持 sFlow
支持 SNMP V1/V2/V3
支持3元組綁定(IP地址、MAC地址和埠)
支持過濾無效 MAC 地址、基於埠和 MAC 的 802.1x 驗證、MAB 驗證
支持 RADIUS 和 TACACS+
支持 AAA(IPv4/IPv6),用於設備登錄管理
支持 SSH 和 SSH V2.0
支持防止 ARP 欺騙
Airware統一管理網路設備,適用於擁有分支機構的行業,如酒店連鎖、零售連鎖、公司分支機構、大學分校等。
通過將語音流量分配到專用的VLAN中,且不與其他流量競爭,語音VLAN改善了語音流量傳輸的優先順序,並保證了語音質量。
DHCP動態分配IP地址,簡化IP地址管理,節省更多管理時間和成本,使網路環境更安全。
SNMP使用統一的介面和協議管理網路設備可以管理位於不同物理空間的設備,從而大幅度提高網路管理的效率,簡化網路管理,並及時發現並解決故障,保證設備的穩定運行。
RJ45 埠 | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T |
SFP 埠 | 4x 1G SFP | — | — | 4x 1G SFP | — |
SFP+ 埠 | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
PoE 埠 | — | — | — | — | 48x PoE+ |
管理層 | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L3 |
堆疊 | ≤4臺 | ≤4臺 | ≤4臺 | ≤4臺 | ≤8臺 |
電源 | 內置1個 | 1+1 熱插拔 | 1+1 熱插拔 | 內置1個 | 1+1 熱插拔 |
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合 | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 |
D***u
Canada
Your customer website is also fantastic.