SC94-EM-A是新一代高性能引擎,完全適配SC9400系列線卡。
![SC94-EM-A,主控引擎模塊,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC94-EM-A.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/800x800/20220607151628_787_149849.jpg)
單擊打開
![SC94-EM-A,主控引擎模塊,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC94-EM-A.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220607151628_787_149849.jpg)
![SC94-EM-A,主控引擎模塊,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC94-EM-A.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220607144654_780_149849.jpg)
![SC94-EM-A,主控引擎模塊,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC94-EM-A.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220607151631_758_149849.jpg)
![SC94-EM-A,主控引擎模塊,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC94-EM-A.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220607144658_240_149849.jpg)
![SC94-EM-A,主控引擎模塊,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC94-EM-A.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220607144700_160_149849.jpg)
![SC94-EM-A,主控引擎模塊,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC94-EM-A.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220607145506_288_149849.jpg)
SC94-EM-A,主控引擎模塊,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405
#149849
#149849
NT$27,655.00
FS P/N: SC94-EM-AFS P/N: SC94-EM-A
46 銷量
6 評價
10 問答
型號:
5件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
30件在途庫存 , 最快16 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
1+1冗餘引擎,用於企業交換機SC9405
規格參數
風向
右-左
配套交換機機箱
SC9405
熱插拔
支持
交換機晶元
BCM56170
尺寸(HxWxD)
24× 151× 390mm (1.61''x 5.94''x 15.35'')
重量
0.86kg (1.90 lbs)
工作溫度
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存儲溫度
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
工作濕度
10% ~ 90% (非冷凝)
堆疊
最多 2 臺設備
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240615100551hks5qi.jpg)
特徵概述
冗餘引擎增強網路穩定性
全新的高性能引擎,完全適配SC9400系列線卡。
交換機機箱和引擎的埠組合
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230602164148tmihyh.jpg)
安裝引擎的步驟
整個安裝過程可以在一分鐘內完成,無需任何工具
擰松卡扣螺絲並取出填充卡
插入線卡並關閉彈出桿
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (10)配套機箱 (3)BGP (1)風扇 (1)IPv6 (1)配套產品 (1)Visio 圖形 (1)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
R***r
United States
June 09, 2023
I was worried about the performance of my chassis switch, but this engine completely exceeded my expectations. It's fast, reliable, and intuitive to use.
確認購買
有幫助 2
評論 0P***e
United States
May 30, 2023
This accessory engine is a must-have for anyone using a SC9405 chassis switch. It adds a lot of flexibility and power to the overall system.
確認購買
有幫助 2
評論 0Y***a
Thailand
May 15, 2023
The item arrived on time in very secure and effective packing, product as described.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄