SC9400-48F-E乙太網線卡支持48x 1G SFP,提供所有埠的線速轉發。
單擊打開
SC9400-48F-E,48口1Gb SFP 線卡 適用於企業級框式交換機交換機 SC9405
#149850
#149850
NT$92,982.00
FS P/N: SC9400-48F-EFS P/N: SC9400-48F-E
21 銷量
6 評價
10 問答
型號:
8件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
適用於企業交換機SC9405的48埠1Gb SFP線卡
規格參數
埠
48x 1G SFP
配套機箱
SC9405
熱插拔
支持
交換機晶元
BCM56376
尺寸(HxWxD)
40.16x 412x 390mm (1.58''x 16.22''x 15.35'')
重量
3.2kg (7.05 lbs)
工作溫度
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存儲溫度
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
工作濕度
5% ~ 95% (非冷凝)
最大功耗
<95W
應用方案
特徵概述
高密度埠滿足多樣化的網路需求
固定配置線卡,擁有48個埠,所有埠均可以1-Gbps的速度運行。
交換機底盤和引擎的埠組合
安裝線卡的步驟
整個安裝過程可以在一分鐘內完成,無需任何工具。
擰松卡扣螺絲並取出填充卡
插入線卡並關閉彈出桿
用戶提問
提問
所有 (10)埠 (2)堆疊 (2)兼容 (1)許可證 (1)配套機箱 (1)功耗 (1)Visio 圖形 (1)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
H***e
Australia
June 12, 2023
These line cards are an excellent addition to any modern network, offering impressive throughput and low latency.
確認購買
有幫助 1
評論 0M***z
United States
June 05, 2023
The line cards of the modular switch are top-notch and provide exceptional performance and reliability.
確認購買
有幫助 2
評論 0P***r
Singapore
May 08, 2023
The line cards are easy to install and configure, making them a great choice for IT professionals of all skill levels.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄