SC9400-48S-E 乙太網線卡支持 48 個 10G SFP+,可從所有埠提供線速轉發。 SFP+ 埠向後兼容 SFP 模塊。
單擊打開
SC9400-48S-E,48口10Gb SFP+ 線卡,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405
#149851
#149851
NT$164,842.00
FS P/N: SC9400-48S-EFS P/N: SC9400-48S-E
29 銷量
6 評價
11 問答
型號:
25件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48口 10Gb SFP+ 線卡,適用於企業交換機 SC9405
規格參數
埠
48x 1G/10G SFP+
配套交換機機箱
SC9405
熱插拔
支持
交換機晶元
BCM56771
尺寸(HxWxD)
40.16x 412x 390mm (1.58''x 16.22''x 15.35'')
重量
3.85kg (8.49 lbs)
工作溫度
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存儲溫度
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
工作濕度
5% ~ 95% (非冷凝)
最大功耗
<160W
應用方案
特徵概述
高密度埠滿足多樣化網路需求
具有 48 個速率可選埠的固定配置線卡。 所有埠都可以以 1 Gbps、10 Gbps 的速度運行。 默認情況下,埠配置為以 10 Gbps 速度運行。
埠與交換機機箱和引擎的組合
線卡安裝流程
整個安裝過程一分鐘即可完成,無需任何工具
擰下松不脫螺釘,取出填充卡
插入線卡並關閉頂桿
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (11)兼容 (2)10G SFP+ (1)許可證 (1)配套機箱 (1)埠 (1)QoS (1)收發器 (1)傳輸速率 (1)Visio 圖形 (1)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
C***e
New Zealand
June 06, 2023
Overall, the 10G line card on this switch is a reliable and efficient solution for high-bandwidth applications and data-intensive workloads. Highly recommended!
確認購買
有幫助 1
評論 0N***l
Australia
May 25, 2023
Cannot recommend these switches enough for enterprise or any network needing high bandwidth and reliability.
確認購買
有幫助 2
評論 0F***n
Singapore
April 20, 2023
The line card on this switch is a cost-effective option for upgrading your network to 10 Gigabit speeds. It's easy to install and offers excellent compatibility with other network devices.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄