Network Packet Broker(NPB)是一种优化TAP和SPAN连接之间通信流的设备和网络监控、安全工具。数据包代理收集来自单个或多个网络链路的通信量,通过负载均衡过滤并分发每个单独的数据包到正确的网络监控工具,提高了网络分析和安全工具的性能。
飛速(FS) T8550-32C 網路數據包代理 (NPB) 具有 32 個 QSFP28 埠 (100Gbs),可在超高帶寬埠監控和分析場景中提供聚合、複製、過濾和負載平衡。
單擊打開
Network Packet Broker(NPB)是一种优化TAP和SPAN连接之间通信流的设备和网络监控、安全工具。数据包代理收集来自单个或多个网络链路的通信量,通过负载均衡过滤并分发每个单独的数据包到正确的网络监控工具,提高了网络分析和安全工具的性能。
飛速(FS) T8550-32C 網路數據包代理 (NPB) 具有 32 個 QSFP28 埠 (100Gbs),可在超高帶寬埠監控和分析場景中提供聚合、複製、過濾和負載平衡。
支持流量聚合、複製和分發
支持入站和出站過濾器
支持流量匹配
支持流量編輯
支持流量負載均衡
支持隧道解封裝
支持時間戳
支持數據包截斷
支持頭部修改
控制臺、Telnet、SSH管理
Web用戶界面
SNMP陷阱, Get
Json-RPC用於北向介面
SFP+ 埠 | — | 48 | 24 | 48 |
QSFP+ 埠 | — | 6 | — | — |
QSFP28 埠 | 32 | — | 2 | 8 |
交換容量 | 6.4Tbps | 1.44Tbps | 880Gbps | 2.56Tbps |
吞吐量 | 3571Mpps | 1071.4Mpps | 540Mpps | 1905Mpps |
轉換方法 | 存儲轉發/直通 | 存儲轉發/直通 | 存儲轉發/直通 | 存儲轉發/直通 |
延遲 | 700ns | 700ns | 660ns | 700ns |
CPU | 4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz | 雙核, ARM A53 | SOC (雙核/ARM A53) | 4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz |
內存 | 16GB | 2GB | 2GB | 16GB |
快閃記憶體 | 128GB | 8GB | 8GB | 128GB |
數據包緩衝區 | 36MB | 36MB | 9MB | 36MB |
MTBF(小時) | 158045 | 70080 | 206988 | 162213 |
B***y
United States
h***r
United States
J***k
United States