客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.
這張圖片是關於C6ASFTPPUR.

305m(1000ft) Cat6a超六類雙屏蔽(S/FTP) PUR工業級箱裝工程網線,750MHz,26AWG,帶捲軸

Hot #152729
Hot #152729

標準純銅 PUR 10Gbps

NT$30,704.00
FS P/N: C6ASFTPPUR
FS P/N: C6ASFTPPUR
67 銷量
3 評價
3 問答
顏色:
9件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

Cat6a工業級箱裝乙太網電纜S/FTP,絞合,PUR,26AWG

Cat6A工業級S/FTP銅纜由26/7AWG絞合銅導體和HDPE聚乙烯絕緣構成。 所有四個線對都被整體編織的屏蔽層和金屬箔包圍,並覆蓋有耐油和抗紫外線(PUR)護套。適用於惡劣的環境,工業項目等。

Cat6a的開發是為了實現100米的最大距離,以達到全萬兆的網路速度。這種強大的規格將為您的網路提供Cat6所不能提供的額外空間。

規格參數
線纜類型
Cat6a
屏蔽類型
S/FTP
外護套
PUR
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
750MHz
支持速率
1G/10GBase-T
線規
26AWG
標準
ISO/IEC 11801-1-1
導體類型
標準
線纜外徑(mm)
6.40±0.30mm
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
最大安裝拉力(N)
60N
彎曲半徑 (mm)
彎曲度≥5D (線纜直徑) 
移動值≥15D (線纜直徑)
工作溫度
-40~80°C (-40~176°F)
安裝溫度
-20~60°C (-4~140°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

可適用於極端天氣環境

非常適用於惡劣環境,具有抗紫外線、防雷擊和防水等特性。

專為工業應用而設計,用於擴展互聯網連接
具備強大的抗干擾能力,非常適用於在耐用、屏蔽和高柔性線纜的極端應用環境中使用。
工業級乙太網
工業自動化
安全系統
辦公室網路
產品介紹

Cat6a工業級箱裝乙太網電纜S/FTP,絞合,PUR,26AWG

Cat6A工業級S/FTP銅纜由26/7AWG絞合銅導體和HDPE聚乙烯絕緣構成。 所有四個線對都被整體編織的屏蔽層和金屬箔包圍,並覆蓋有耐油和抗紫外線(PUR)護套。適用於惡劣的環境,工業項目等。

Cat6a的開發是為了實現100米的最大距離,以達到全萬兆的網路速度。這種強大的規格將為您的網路提供Cat6所不能提供的額外空間。

規格參數
線纜類型
Cat6a
屏蔽類型
S/FTP
外護套
PUR
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
750MHz
支持速率
1G/10GBase-T
線規
26AWG
標準
ISO/IEC 11801-1-1
導體類型
標準
線纜外徑(mm)
6.40±0.30mm
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
最大安裝拉力(N)
60N
彎曲半徑 (mm)
彎曲度≥5D (線纜直徑) 
移動值≥15D (線纜直徑)
工作溫度
-40~80°C (-40~176°F)
安裝溫度
-20~60°C (-4~140°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
可適用於極端天氣環境

非常適用於惡劣環境,具有抗紫外線、防雷擊和防水等特性。

專為工業應用而設計,用於擴展互聯網連接
具備強大的抗干擾能力,非常適用於在耐用、屏蔽和高柔性線纜的極端應用環境中使用。
工業級乙太網
工業自動化
安全系統
辦公室網路

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$30,704.00

9件現貨 中國倉