NVIDIA(英偉達) InfiniBand MC2207130-001兼容QSFP+直接電纜通過無源銅線運行,無需額外電源即可確保連接質量。該高速線纜符合IEEE802.3bj、SFF-8436 MSA標準和Infiniband FDR。適用於電信運營商或數據中心機房內的低成本近距離互連,以高達56G的速度互連LAN或SAN應用。DAC(直連銅纜)提供最低延遲,因此被廣泛用於數據中心將伺服器和GPU計算系統連接至頂部交換機(TOR),以及在機架內連接骨架至超級骨架交換機。DAC也用於創建具有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。 高速線纜採用簡單設計和少量元件,提供了用於高速鏈路的低成本、低延遲和幾乎零功耗的連接。它們提升了超級計算機和超大規模系統中的埠帶寬、密度、可配置性,降低了功耗要求。
單擊打開
1m (3ft) 英偉達(NVIDIA) InfiniBand MC2207130-001兼容 QSFP+ 56G無源直連高速線纜
#159799
#159799
NT$2,084.00
FS P/N: QSFP-56G-PC01FS P/N: QSFP-56G-PC01
113 銷量
32 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 21 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
NVIDIA(英偉達) InfiniBand MC2207130-001兼容的56G FS QSFP+無源高速線纜(1m,無源,56G QSFP+30AWG)
規格參數
兼容型號名
MC2207130-001
品牌
飛速(FS)
激光器類型
QSFP+~QSFP+
傳輸速率
56Gbps
最小彎曲半徑
35mm
線纜長度
1m (3ft)
功耗
0.5W
線規
AWG30/AWG26
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFF-8436, QSFP+ MSA,IEEE 802.3bj, 56G InfiniBand FDR
質保期
5 年
InfiniBand 產品系列
飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
應用方案
用於交換機之間的56G到56G鏈路
用於連接ConnectX-5的56G到56G鏈路
用於交換機之間的56G到56G鏈路
查看產品 用於連接ConnectX-5的56G到56G鏈路
查看產品 產品介紹
NVIDIA(英偉達) InfiniBand MC2207130-001兼容的56G FS QSFP+無源高速線纜(1m,無源,56G QSFP+30AWG)
NVIDIA(英偉達) InfiniBand MC2207130-001兼容QSFP+直接電纜通過無源銅線運行,無需額外電源即可確保連接質量。該高速線纜符合IEEE802.3bj、SFF-8436 MSA標準和Infiniband FDR。適用於電信運營商或數據中心機房內的低成本近距離互連,以高達56G的速度互連LAN或SAN應用。DAC(直連銅纜)提供最低延遲,因此被廣泛用於數據中心將伺服器和GPU計算系統連接至頂部交換機(TOR),以及在機架內連接骨架至超級骨架交換機。DAC也用於創建具有硬碟驅動器(HDD)和快閃記憶體存儲子系統的InfiniBand存儲網路。 高速線纜採用簡單設計和少量元件,提供了用於高速鏈路的低成本、低延遲和幾乎零功耗的連接。它們提升了超級計算機和超大規模系統中的埠帶寬、密度、可配置性,降低了功耗要求。
規格參數
兼容型號名
MC2207130-001
品牌
飛速(FS)
激光器類型
QSFP+~QSFP+
傳輸速率
56Gbps
最小彎曲半徑
35mm
線纜長度
1m (3ft)
功耗
0.5W
線規
AWG30/AWG26
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFF-8436, QSFP+ MSA,IEEE 802.3bj, 56G InfiniBand FDR
質保期
5 年
InfiniBand 產品系列
飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
應用方案
用於交換機之間的56G到56G鏈路
用於連接ConnectX-5的56G到56G鏈路
用於交換機之間的56G到56G鏈路
查看產品 用於連接ConnectX-5的56G到56G鏈路
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,084.00
可提前預購