這款NVIDIA(英偉達) InfiniBand MC220731V-001 兼容 QSFP+有源光纖電纜是採用QSFP+連接器的直連光纖組件,適用於多模光纖(多模)環境。它符合SFF-8436、QSFP+ MSA標準和Infiniband FDR標準。與常規光模組和光纖跳線組合相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,適用於機架內部和相鄰機架之間的56Gbps連接。
單擊打開
1m (3ft) 英偉達(NVIDIA) InfiniBand MC220731V-001兼容 QSFP+ 56G有源光纜
#159806
#159806
NT$3,702.00
FS P/N: QSFP-56G-AO01FS P/N: QSFP-56G-AO01
84 銷量
2 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 14 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
NVIDIA(英偉達) InfiniBand MC220731V-001 兼容 56G QSFP+有源光纜 (1m, QSFP+至QSFP+)
規格參數
兼容型號名
MC220731V-001
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP+至QSFP+
傳輸速率
56Gbps
最小彎曲半徑
30mm
線纜長度
1m (3.28ft)
外護套材質
OFNP
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFF-8436, QSFP+ MSA, 56G InfiniBand FDR
保修
5年
InfiniBand 產品系列
飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
應用方案
用於交換機之間的56G到56G鏈路
用於連接ConnectX-5的56G到56G鏈路
用於交換機之間的56G到56G鏈路
查看產品 用於連接ConnectX-5的56G到56G鏈路
查看產品 產品介紹
NVIDIA(英偉達) InfiniBand MC220731V-001 兼容 56G QSFP+有源光纜 (1m, QSFP+至QSFP+)
這款NVIDIA(英偉達) InfiniBand MC220731V-001 兼容 QSFP+有源光纖電纜是採用QSFP+連接器的直連光纖組件,適用於多模光纖(多模)環境。它符合SFF-8436、QSFP+ MSA標準和Infiniband FDR標準。與常規光模組和光纖跳線組合相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,適用於機架內部和相鄰機架之間的56Gbps連接。
規格參數
兼容型號名
MC220731V-001
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP+至QSFP+
傳輸速率
56Gbps
最小彎曲半徑
30mm
線纜長度
1m (3.28ft)
外護套材質
OFNP
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFF-8436, QSFP+ MSA, 56G InfiniBand FDR
保修
5年
InfiniBand 產品系列
飛速(FS)InfiniBand 解決方案提升HPC 了解詳情
應用方案
用於交換機之間的56G到56G鏈路
用於連接ConnectX-5的56G到56G鏈路
用於交換機之間的56G到56G鏈路
查看產品 用於連接ConnectX-5的56G到56G鏈路
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$3,702.00
可提前預購