S5800-48T4S-PE是一款高性能的L3乙太網交換機,擁有48個10/100/1000BASE-T RJ45接入埠和4個10Gb上行埠,採用緊湊的1U外形設計,這款功能強大的交換機提供176Gbps的無阻塞轉發,並具有豐富的L2和L3交換功能。
該交換機結合先進的硬體和軟體,為下一代企業、數據中心、城域網和HCI(超融合基礎設施)網路提供強大的第三層路由解決方案。
單擊打開
S5800-48T4S-PE是一款高性能的L3乙太網交換機,擁有48個10/100/1000BASE-T RJ45接入埠和4個10Gb上行埠,採用緊湊的1U外形設計,這款功能強大的交換機提供176Gbps的無阻塞轉發,並具有豐富的L2和L3交換功能。
該交換機結合先進的硬體和軟體,為下一代企業、數據中心、城域網和HCI(超融合基礎設施)網路提供強大的第三層路由解決方案。
所有埠都支持 MLAG
S3950、S5800、S5850 和 S8050 系列交換機支持混合配置 MLAG
支持 64 路 ECMP 路由,以實現負載平衡和冗餘
支持 LACP、VRRP、VARP、Smart Link、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負載平衡等
支持 SP + WDRR 混合調度
支持基於 COS/DSC 的流量分類
支持PFC、ECN、數據中心TCP
支持VXLAN、NVGRE、GENEVE
支持DCBX、GRE隧道
支持SNMP(由Zabbix管理)v1、v2和v3
支持用於軟體定義網路(SDN)的RPC-API
支持IPv4/IPv6 ACL和MAC白名單
支持ARP檢查
支持 IP 源防護
支持IEEE802.1X RADIUS認證、TACAS+
支持 DHCP 伺服器中繼/偵聽
支持控制平面保護(CoPP)黑白名單和速率限制功能
使用相同型號的交換機,提供分散式冗餘架構,實現不間斷服務升級和故障隔離,將影響降至最低。
MPLS 使中小型運營商能夠為其用戶創建隧道,這有助於建立點對點連接,實現用戶網路之間的互通。
RDMA 技術可減輕 CPU 負擔,有效解決網路延遲問題。PFC+ECN 可實現智能數據交換,防止數據包丟失,確保無損傳輸。
它具有 SSH、ACL、AAA 等網路級安全和穩定功能,可為企業、校園和金融業抵禦網路威脅。
RJ45 埠 | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | — | 8x 1000BASE-T (combo) | 24x 1000BASE-T | — |
SFP 埠 | — | — | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (combo) | — | — |
PoE 埠 | — | 48x PoE+ @740W | — | — | — | — |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | 8x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ | — | 24x 10G SFP+ |
25G/40G/100G 埠 | — | — | — | — | 16x 25G SFP28 | 2x 40G QSFP+ |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊或MLAG | MLAG | 堆疊 | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合 | ||||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | ||||||
1+1 熱插拔
電源 |
O***n
United States
T***s
United States
T***r
United States