KVM-160119為您提供了一個機架式鍵盤、LED和Synaptics觸摸板的單一控制臺,僅佔用1U的機架空間,可控制多達16臺電腦/伺服器。它支持訪問配備Windows、Linux、Mac和Sun操作系統的計算機或伺服器。它的控制臺很容易設置,只需將電纜插入相應的埠。不需要設置軟體,不涉及複雜的安裝程序,也不需要考慮兼容性問題。
單擊打開
16埠×1用戶VGA 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LED燈
#161328
#161328
NT$26,442.00
FS P/N: KVM-160119FS P/N: KVM-160119
38 銷量
4 評價
4 問答
可提前預購, Ship by 12 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 DHL Express Worldwide
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
用戶提問
用戶評價
資源下載
16埠×1用戶VGA 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LED燈
規格參數
伺服器埠
16 x VGA 口
控制臺埠
USB, VGA
用戶
1x 本地
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻解析度
1280 x 1024ppi
輸入電壓
AC 100-240V
功耗
23W
材質
金屬
控制按鈕
按鈕,熱鍵,OSD,滑鼠
尺寸 (HxWxD)
1.67" × 17.64" × 23.82" (42.5 × 448 × 605mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 產品介紹
16埠×1用戶VGA 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LED燈
KVM-160119為您提供了一個機架式鍵盤、LED和Synaptics觸摸板的單一控制臺,僅佔用1U的機架空間,可控制多達16臺電腦/伺服器。它支持訪問配備Windows、Linux、Mac和Sun操作系統的計算機或伺服器。它的控制臺很容易設置,只需將電纜插入相應的埠。不需要設置軟體,不涉及複雜的安裝程序,也不需要考慮兼容性問題。
規格參數
伺服器埠
16 x VGA 口
控制臺埠
USB, VGA
用戶
1x 本地
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻解析度
1280 x 1024ppi
輸入電壓
AC 100-240V
功耗
23W
材質
金屬
控制按鈕
按鈕,熱鍵,OSD,滑鼠
尺寸 (HxWxD)
1.67" × 17.64" × 23.82" (42.5 × 448 × 605mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$26,442.00
可提前預購