HPE Aruba 兼容的SFP28光模組通過LC雙工連接器,在850nm波長下,使用OM3多模光纖傳輸,可提供高達300m的25GBase-ESR吞吐量(在OM4光纖上可達400m)。每個SFP28光模組都在一系列瞻博(Juniper)交換機上進行了單獨測試,並完全符合SFP28 MSA、RoHS、SFF-8424、SFF-8431和SFF-8432標準。
這款25G光模組具有低功耗和高速特性,非常適用於25G乙太網、電信和數據中心應用。
![HPE Aruba兼容25GBASE-ESR SFP28光模組 850nm 300m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031110630h2553m.jpg)
單擊打開
![HPE Aruba兼容25GBASE-ESR SFP28光模組 850nm 300m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031110630h2553m.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ESR SFP28光模組 850nm 300m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031110633oku7o9.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ESR SFP28光模組 850nm 300m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143084.C.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ESR SFP28光模組 850nm 300m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210311106358hg2hc.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ESR SFP28光模組 850nm 300m DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143084.E.jpg)
HPE Aruba兼容25GBASE-ESR SFP28光模組 850nm 300m DOM 雙工LC
#166068
#166068
NT$1,835.00
FS P/N: SFP28-25GESR-85FS P/N: SFP28-25GESR-85
778 銷量
20 評價
0 問答
光模組類型:
176件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 25GBASE-ESR SFP28光模組 (多模, 850nm, 300m, LC, DOM)
規格參數
型號名
SFP28-25GESR-85
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP28
傳輸速率
25Gbps
波長
850nm
最遠傳輸距離
300m@OM3/400m@OM4
介面
雙工LC
光纖類型
多模
激光器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
-6.4~2.4dBm
接收靈敏度
-10.3dBm
功率預算
3.9dB
接收過載
2.4dBm
功耗
≤1W
消光比
2dB
CDR (時鐘數據恢復)
發射端和接收端內置CDR
主機FEC
支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308141932490s5s2t.jpg)
特徵概述
逐站升級網路
升級一個站點至100G設備,同時將其與現有的25G站點連接。
將新站點連接到原有25G站點
充分利用100G埠帶寬
在新100G埠復用25G光模組
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
25G領先的性能和質量
內置Macom晶元,SFP28 25G光模組在25G鏈路中提供高速和低功耗,並配備COB封裝。
Macom晶元
穩定傳輸
≤1W
低功耗
COB封裝
出色散熱性能
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據丟包和CRC
眼圖測試
模板容限>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級
通過重新配置光模組以與不同品牌兼容,FS BOX實現靈活的庫存成本。
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 400m@OM4/300m@OM3 | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
光纖類型 | 多模 | 多模 | 單模 | 單模 | SML |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | DFB | DML | EML |
封裝技術 | COB封裝 | COB封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 | BOX封裝 |
晶元 | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
應用 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
19
1
0
0
0
A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
確認購買
有幫助 13
評論 0L***d
Monaco
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
確認購買
有幫助 13
評論 0B***h
United States
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
確認購買
有幫助 13
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄