100GBASE-DR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 500m 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組包括一個 Broadcom 晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-DR-100G更改為QSFP-DR-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
![飛速(FS)100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131192437l970xw.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131192437l970xw.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131192431bx4l7d.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901154302uaoeya.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311924249pvyva.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209011543020akjpe.jpg)
飛速(FS)100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC
#167803
#167803
NT$9,301.00
FS P/N: QSFP-DR-100GFS P/N: QSFP-DR-100G
73 銷量
27 評價
6 問答
光模組型號:
594件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
100GBASE-DR 單波長 QSFP28 PAM4 光模組(單波長、單模,1310nm,500m、LC,DOM)
規格參數
型號名
QSFP-DR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
500m
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
TX功率
-2.9~4dBm
接收靈敏度
-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤4W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
是 (KP4)
協議
符合 IEEE 802.3cd 100GBASE-DR 規範
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221111161300otbmgh.jpg)
特徵概述
逐站升級,提升您的網路性能
單波長100G符合IEEE 400GBASE-LR4標準,這意味著網路運營商可以僅升級一個站點的400G設備,同時保持與現有的100G站點連接,而不會降低埠帶寬。
功耗低於4W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
Broadcom DSP Chip
Stable Transmission
≤4W
Low Power Consumption
100Gbps
High Bandwidth
已通過真機驗證互通性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023100510275143xzdm.jpg)
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據包丟失& CRC
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 500m (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 25km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 |
晶元 | Broadcom 晶元 | Macom 晶元 | Broadcom 晶元 | Inphi 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)應用 (2)兼容性 (1)FS Box (1)參數 (1)產品對比 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
27
0
0
0
0
C***o
Canada
November 15, 2023
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
確認購買
有幫助 23
評論 0P***g
United States
November 14, 2023
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
確認購買
有幫助 9
評論 0M***o
United States
October 09, 2023
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄