ODF系列室內光纖配線箱用於FTTH系統的終端接入鏈路,是一種對光纖進行熔接、分配、分束並提供光纖保護和管理的設備。ODF系列是標準的19"機架式機箱,具有一體式光纖融合單元盒,安裝操作方便,靈活,可通過掛耳調整位置,滿足前、中、端安裝要求,是POL網路下ODN部署應用的理想選擇。
單擊打開
2U機架式 48芯光纖配線架, OS2單模,24x LC/UPC雙工適配器(藍色)
#168244
#168244
NT$3,391.00
FS P/N: ODF-LC48-WPAFS P/N: ODF-LC48-WPA
8 銷量
2 評價
2 問答
93件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
2U 24口光纖配線架
規格參數
類型
ODF
埠數
24
機櫃空間
2U
材質
鍍鋅鋼板
防護等級
IP20
適配器類型
SC
插入損耗(dB)
≤0.3
回波損耗(dB)
PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB
插拔次數
1000
尺寸s(H×W×D)
88.9×482×270mm
工作溫度
-20°C-55°C
工作濕度
≤95% (+40℃)
應用方案
FTTx解決方案
POL解決方案
展開
FTTx解決方案
查看產品 POL解決方案
查看產品 FTTH解決方案
查看產品 特徵概述
優質鈑金,堅固耐用
外殼採用優質鈑金,機械強度好,集成焊接模塊可拉出操作,管理快捷。
19英寸標準結構,易於安裝
19英寸標準機櫃安裝架配有一個用於光纖熔接和分配的集成單元盒,具有安全可靠的光纖連接。
編號埠
自定義編號標籤提供了一種快速、簡便的方式來識別電纜線路
側面入口電纜
兩側的電纜入口可自由調節,便於操作
合理布線
光纖布線規範保持電纜整潔高效
兼容多類型光纖適配器
模塊化布線設計,兼容性強,可安裝SC介面適配器和尾纖,非常適合POL網路下的ODN部署。
產品介紹
2U 24口光纖配線架
ODF系列室內光纖配線箱用於FTTH系統的終端接入鏈路,是一種對光纖進行熔接、分配、分束並提供光纖保護和管理的設備。ODF系列是標準的19"機架式機箱,具有一體式光纖融合單元盒,安裝操作方便,靈活,可通過掛耳調整位置,滿足前、中、端安裝要求,是POL網路下ODN部署應用的理想選擇。
規格參數
類型
ODF
埠數
24
機櫃空間
2U
材質
鍍鋅鋼板
防護等級
IP20
適配器類型
SC
插入損耗(dB)
≤0.3
回波損耗(dB)
PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB
插拔次數
1000
尺寸s(H×W×D)
88.9×482×270mm
工作溫度
-20°C-55°C
工作濕度
≤95% (+40℃)
應用方案
FTTx解決方案
POL解決方案
展開
FTTx解決方案
查看產品 POL解決方案
查看產品 FTTH解決方案
查看產品 特徵概述
優質鈑金,堅固耐用
外殼採用優質鈑金,機械強度好,集成焊接模塊可拉出操作,管理快捷。
19英寸標準結構,易於安裝
19英寸標準機櫃安裝架配有一個用於光纖熔接和分配的集成單元盒,具有安全可靠的光纖連接。
編號埠
自定義編號標籤提供了一種快速、簡便的方式來識別電纜線路
側面入口電纜
兩側的電纜入口可自由調節,便於操作
合理布線
光纖布線規範保持電纜整潔高效
兼容多類型光纖適配器
模塊化布線設計,兼容性強,可安裝SC介面適配器和尾纖,非常適合POL網路下的ODN部署。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$3,391.00
93件現貨 中國倉