客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.
這張圖片是關於MC-15SP.

15槽光纖收發器機箱,19''機架式,AC電源

#170203
#170203

AC 220V 2.4U

NT$9,923.00
FS P/N: MC-15SP
FS P/N: MC-15SP
52 銷量
0 評價
4 問答
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

15槽光纖收發器機箱,19英寸機架安裝,交流電源

MC-15SP 15槽機架安裝機箱專為容納UMC-1F1T、UMC-1SC1T-SM、UMC-1SC1T-MM、UMC-1S1T和UMC-1F1T-PD光纖收發器而設計,用於集中供電,節省空間和電源線。可以從單個媒體轉換器開始,當需求增大時,可以將機箱安裝在機架上,將媒體轉換器安裝在機箱內。 該機箱可將多個光纖收發器與光纖轉換的網路設備一起安裝在設備機架上。這樣可以節省空間,也可使布線看起來更整潔。本設備默認電源類型為交流電。

規格參數
插槽數
15
配套產品
UMC-1F1T, UMC-1SC1T-SM, 
UMC-1SC1T-MM, UMC-1S1T, 
UMC-1F1T-PD
電源要求
100~240V AC, 3.3A, 50-60Hz
輸出功率
每個插槽5V DC 1A
功耗
10W/34.1BTU (僅機箱)
80W/272BTU(滿載)
LED
電源1,風扇1,風扇2
風扇數量
2
重量
4.3kg
工作溫度
0~50°C
儲存溫度
-20~70°C
尺寸(HxWxD)
103x438x200mm,2.4U高
濕度
5%~90%RH
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

高密度15槽機箱

該機箱專門設計用於容納、組織和為15個光纖收發器提供中央電源供應,節省空間和電源電纜。

交流電源供應和兩個風扇

該機箱配備一個交流電源供應。內部安裝兩個風扇以穩定性能並延長使用壽命。

熱插拔,便於更換收發器

此款光纖收發器獨立固定且支持熱插拔,可以在不關閉機箱電源的情況下安裝或拆卸。

產品介紹

15槽光纖收發器機箱,19英寸機架安裝,交流電源

MC-15SP 15槽機架安裝機箱專為容納UMC-1F1T、UMC-1SC1T-SM、UMC-1SC1T-MM、UMC-1S1T和UMC-1F1T-PD光纖收發器而設計,用於集中供電,節省空間和電源線。可以從單個媒體轉換器開始,當需求增大時,可以將機箱安裝在機架上,將媒體轉換器安裝在機箱內。 該機箱可將多個光纖收發器與光纖轉換的網路設備一起安裝在設備機架上。這樣可以節省空間,也可使布線看起來更整潔。本設備默認電源類型為交流電。

規格參數
插槽數
15
配套產品
UMC-1F1T, UMC-1SC1T-SM, 
UMC-1SC1T-MM, UMC-1S1T, 
UMC-1F1T-PD
電源要求
100~240V AC, 3.3A, 50-60Hz
輸出功率
每個插槽5V DC 1A
功耗
10W/34.1BTU (僅機箱)
80W/272BTU(滿載)
LED
電源1,風扇1,風扇2
風扇數量
2
重量
4.3kg
工作溫度
0~50°C
儲存溫度
-20~70°C
尺寸(HxWxD)
103x438x200mm,2.4U高
濕度
5%~90%RH
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
高密度15槽機箱

該機箱專門設計用於容納、組織和為15個光纖收發器提供中央電源供應,節省空間和電源電纜。

交流電源供應和兩個風扇

該機箱配備一個交流電源供應。內部安裝兩個風扇以穩定性能並延長使用壽命。

熱插拔,便於更換收發器

此款光纖收發器獨立固定且支持熱插拔,可以在不關閉機箱電源的情況下安裝或拆卸。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$9,923.00

可提前預購