客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
02:00
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.
這張圖片是關於FS-BMC-42U.

42U 800x1100mm伺服器機櫃,預裝2個理線器和2個PDU支架

#177894
#177894

木箱包裝 可調節深度

NT$63,741.00
FS P/N: FS-BMC-42U
FS P/N: FS-BMC-42U
29 銷量
1 評價
2 問答
22件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

42U網路和伺服器機櫃,帶2個預裝理線器和PDU支架

GR800系列機櫃是IT環境中安全高密度伺服器和網路應用的理想解決方案。它旨在簡化機架設備安裝和機架設備維護,支持和保護多用戶和企業數據中心、計算機房和網路設施中的機架安裝伺服器、存儲和網路設備。

規格參數
容量
42U
尺寸(HxWxD)
2036.94x800x1100mm(80.19''x31.50''x43.31'')
最小深度
190mm
最大深度(含PDU支架)
850mm
靜態承重
1500kg
動態承重
1000kg
機櫃安裝寬
19"EIA
安裝導軌
方形打孔
材質
SPCC冷軋鋼
顏色
黑色
地線連接
前&後門,側板和頂板
質量標準
符合ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

方案 1
方案 1
查看產品
方案 2
查看產品

特徵概述

通風網門和分體式後拉門
高品質 | 低調 | 多功能
弧形網面前門
增加通風面積
分體式後門
減少開/關時佔用空間
全功能的模塊化伺服器和網路機櫃

頂部面板有大量的電纜接入孔。 面板可以在幾秒鐘內免工具移除。

可拆卸左右半側門,小巧輕便,方便安裝。

可移動前後安裝導軌,易於調整間隔。

全高支架連接到后角的框架上,支持兩個垂直PDU和電纜管理。

垂直理線器連接到安裝導軌,創建電纜通道。

腳輪和水平腳允許機櫃滾動到最終安裝位置,並在不平整的表面上進行調整和調平。

用於數據中心的高級多功能機櫃
飛速(FS)多用途機櫃支持計算機、數據存儲、網路和安全設備的混合使用,提供了應用靈活性,使您可以將網路機櫃或伺服器機櫃
網路機櫃
支持大型模塊化網路交換機
伺服器機櫃
支持更多計算機伺服器和數據存儲設備。
木箱包裝提供全面保護

木箱堅固耐用,可防止機櫃受損

保護機櫃免受潮濕、灰塵、振動和其他環境因素的影響

材質環保、可回收,促進可持續發展

產品配件

網孔前門 x1

分體後門 x1

焊接框架 x2

橫樑 x6

可調節安裝導軌 x4

導軌索環 x16

頂板 x1

可鎖定側板 x4

全高雙PDU支架 x2

垂直理線器 x2

滾動腳輪 x4

調平腳 x4

接地線 x8

搖柄鎖和鑰匙 x2

固定支架 x4

內六角扳手x1

M6螺絲、螺母和杯形墊圈x50

十字頭螺絲刀x1

產品介紹

42U網路和伺服器機櫃,帶2個預裝理線器和PDU支架

GR800系列機櫃是IT環境中安全高密度伺服器和網路應用的理想解決方案。它旨在簡化機架設備安裝和機架設備維護,支持和保護多用戶和企業數據中心、計算機房和網路設施中的機架安裝伺服器、存儲和網路設備。

規格參數
容量
42U
尺寸(HxWxD)
2036.94x800x1100mm(80.19''x31.50''x43.31'')
最小深度
190mm
最大深度(含PDU支架)
850mm
靜態承重
1500kg
動態承重
1000kg
機櫃安裝寬
19"EIA
安裝導軌
方形打孔
材質
SPCC冷軋鋼
顏色
黑色
地線連接
前&後門,側板和頂板
質量標準
符合ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品
方案 2
查看產品
特徵概述
通風網門和分體式後拉門
高品質 | 低調 | 多功能
弧形網面前門
增加通風面積
分體式後門
減少開/關時佔用空間
全功能的模塊化伺服器和網路機櫃

頂部面板有大量的電纜接入孔。 面板可以在幾秒鐘內免工具移除。

可拆卸左右半側門,小巧輕便,方便安裝。

可移動前後安裝導軌,易於調整間隔。

全高支架連接到后角的框架上,支持兩個垂直PDU和電纜管理。

垂直理線器連接到安裝導軌,創建電纜通道。

腳輪和水平腳允許機櫃滾動到最終安裝位置,並在不平整的表面上進行調整和調平。

用於數據中心的高級多功能機櫃
飛速(FS)多用途機櫃支持計算機、數據存儲、網路和安全設備的混合使用,提供了應用靈活性,使您可以將網路機櫃或伺服器機櫃
網路機櫃
支持大型模塊化網路交換機
伺服器機櫃
支持更多計算機伺服器和數據存儲設備。
木箱包裝提供全面保護

木箱堅固耐用,可防止機櫃受損

保護機櫃免受潮濕、灰塵、振動和其他環境因素的影響

材質環保、可回收,促進可持續發展

產品配件

網孔前門 x1

分體後門 x1

焊接框架 x2

橫樑 x6

可調節安裝導軌 x4

導軌索環 x16

頂板 x1

可鎖定側板 x4

全高雙PDU支架 x2

垂直理線器 x2

滾動腳輪 x4

調平腳 x4

接地線 x8

搖柄鎖和鑰匙 x2

固定支架 x4

內六角扳手x1

M6螺絲、螺母和杯形墊圈x50

十字頭螺絲刀x1

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$63,741.00

22件現貨 中國倉