400GBASE-LR8 模塊通過一對帶雙工 LC 連接器的標準 G.652 單模光纖 支持長達 10 km的鏈路長度。它符合 IEEE 802.3bs 協議和 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 標準。 400 吉比特乙太網信號通過八個波長傳輸。八個波長的復用和解復用在設備內進行管理。
單擊打開
英偉達(NVIDIA) 乙太網兼容 400GBASE-LR8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC
#179341
#179341
NT$124,401.00
FS P/N: QDD-LR8-400GFS P/N: QDD-LR8-400G
105 銷量
5 評價
1 問答
模塊類型:
17件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
英偉達(NVIDIA)乙太網兼容 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM 光模組(單模,1310nm,10km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QDD-LR8-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC (UPC)
光纖類型
單模
發射器類型
LWDM EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.8~5.3dBm
接收功率
-9.1~5.3dBm
功率預算
6.3dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
質保
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
點對點傳輸
電信網路架構
展開
點對點傳輸
查看產品 電信網路架構
查看產品 葉脊連接
查看產品 400G線纜直連
查看產品 特徵概述
400G的領先性能和質量表現。
QSFP-DD光模組內置Inphi DSP晶元,在400G應用中提供高速率和低功耗。
Inphi DSP 晶元
穩定傳輸
≤14W
低功耗
400Gbps
高帶寬
已在真機環境中測試驗證其互操性
每支光模組都進行質量測試以確保在目標交換機環境中具有兼容性,從而確保無故障運行。
全面測試提高可靠性
過經過嚴密流程和高級設備進行的資質驗證,以確保提供高質量和可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包 &
CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | LWDM EML | EML | CWDM EML | EML |
封裝技術 | BOX | BOX | COB | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3cu |
應用 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 400G到4x100G分線 |
相關視頻
See more
產品介紹
英偉達(NVIDIA)乙太網兼容 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM 光模組(單模,1310nm,10km,LC,DOM)
400GBASE-LR8 模塊通過一對帶雙工 LC 連接器的標準 G.652 單模光纖 支持長達 10 km的鏈路長度。它符合 IEEE 802.3bs 協議和 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 標準。 400 吉比特乙太網信號通過八個波長傳輸。八個波長的復用和解復用在設備內進行管理。
規格參數
型號名
QDD-LR8-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC (UPC)
光纖類型
單模
發射器類型
LWDM EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.8~5.3dBm
接收功率
-9.1~5.3dBm
功率預算
6.3dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
發射和接收
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
BOX
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
質保
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
點對點傳輸
電信網路架構
展開
點對點傳輸
查看產品 電信網路架構
查看產品 葉脊連接
查看產品 400G線纜直連
查看產品 特徵概述
400G的領先性能和質量表現。
QSFP-DD光模組內置Inphi DSP晶元,在400G應用中提供高速率和低功耗。
Inphi DSP 晶元
穩定傳輸
≤14W
低功耗
400Gbps
高帶寬
已在真機環境中測試驗證其互操性
每支光模組都進行質量測試以確保在目標交換機環境中具有兼容性,從而確保無故障運行。
全面測試提高可靠性
過經過嚴密流程和高級設備進行的資質驗證,以確保提供高質量和可靠的光學產品。
光譜測試
無丟包 &
CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 | 10km@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | LWDM EML | EML | CWDM EML | EML |
封裝技術 | BOX | BOX | COB | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3cu |
應用 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 400G到4x100G分線 |
相關視頻
See more
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$124,401.00
17件現貨 中國倉