HPE Aruba 兼容 QSFP28 光模組設計用於通過 MTP/MPO-12 連接器使用 850nm 波長的 OM4 多模光纖 (多模) 實現高達 100m 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組符合 IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 和 CAUI-4 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-SR4-100G更改為407-BBWV,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
單擊打開
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-SR4 QSFP28多模光模組 850nm 100m OM4 DOM MPO-12並行,4x 25G-SR
Hot #181848
Hot #181848
NT$3,080.00
FS P/N: QSFP-SR4-100GFS P/N: QSFP-SR4-100G
947 銷量
245 評價
16 問答
1553件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
112件在途庫存 , 最快17 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
HPE Aruba JL309A兼容 100GBASE-SR4 QSFP28 光模組(多模, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
L309A
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
傳輸距離
70m@OM3/100m@OM4
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL 850nm
接收器類型
PIN
發射光功率
-8.4~2.4dBm
接收靈敏度
-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
典型功耗
≤2.5W
消光比
>3dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
否
協議
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
100G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 100G直連線纜連接
查看產品 100G網卡連接
查看產品 25到100G互連
查看產品 100G結構化布線直連
查看產品 100G結構化布線分路連接
查看產品 特徵概述
專為短距離傳輸的高容量100G應用而設計
對於100G的成本效益解決方案,可以使用8芯或12芯的MPO線纜。
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
接頭 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
光纖類型 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
調製格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom 晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用場景 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 200G轉2x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 |
相關視頻
See more
產品介紹
HPE Aruba JL309A兼容 100GBASE-SR4 QSFP28 光模組(多模, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
HPE Aruba 兼容 QSFP28 光模組設計用於通過 MTP/MPO-12 連接器使用 850nm 波長的 OM4 多模光纖 (多模) 實現高達 100m 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組符合 IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 和 CAUI-4 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-SR4-100G更改為407-BBWV,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
規格參數
型號名
L309A
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
傳輸距離
70m@OM3/100m@OM4
介面
MTP/MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL 850nm
接收器類型
PIN
發射光功率
-8.4~2.4dBm
接收靈敏度
-10.3dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
2.4dBm
典型功耗
≤2.5W
消光比
>3dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
否
協議
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
100G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 100G直連線纜連接
查看產品 100G網卡連接
查看產品 25到100G互連
查看產品 100G結構化布線直連
查看產品 100G結構化布線分路連接
查看產品 特徵概述
專為短距離傳輸的高容量100G應用而設計
對於100G的成本效益解決方案,可以使用8芯或12芯的MPO線纜。
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
接頭 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
光纖類型 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
調製格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom 晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用場景 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 200G轉2x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 |
相關視頻
See more
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$3,080.00
1553件現貨 中國倉