這款 400GBASE-DR4 光模組支持使用MTP/MPO-12連接器的並行單模光纖(單模)上高達500米的鏈路長度。該模塊符合QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8標準。
400G乙太網信號由每個通道一個波長傳輸,共四個並行通道。它可以作為4x100G分支轉換為QSFP-DR-100G。這是一種成本效益高、功耗低的400GBASE數據中心解決方案。
單擊打開
英偉達(NVIDIA) 乙太網兼容 400G DR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC, 支持4×100G-DR
#183429
#183429
NT$15,506.02
FS P/N: QDD-DR4-400GFS P/N: QDD-DR4-400G
99 銷量
0 評價
4 問答
模塊類型:
71件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
英偉達(NVIDIA)乙太網兼容 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM 光模組 (單模, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
規格參數
型號名
QDD-DR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps (4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
MPO-12 APC
光纖類型
單模
調製 Format
PAM4
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4.0dBm
接收功率
-5.9~4.0dBm
功率預算
3dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
BER
2.4x10^-4
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
COB
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
質保
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
400G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 400G直連線纜連接
查看產品 400G到800G遷移
查看產品 100G到400G遷移
查看產品 400G直連線纜連接
查看產品 特徵概述
逐站升級您的網路
在現有的100G站點中升級一個站點到400G設備,並將其連接到現有的100G站點。.
將新的400G站點連接到現有的100G站點
充分利用400G埠帶寬
100G光模組重新用於新的400G埠
高性能晶元用於數據中心
該光模組內置 Inphi晶元,可在400G應用中實現高速、低功耗。
Inphi晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
400Gbps
高帶寬
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光模組。
光譜測試
無數據丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光模組。
光譜測試
1310nm
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
為FS BOX 通過重新配置其光模組以支持兼容不同品牌,實現了庫存成本的靈活性。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 500m@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom 晶元 | Broadcom 7nm DSP |
發射器類型 | DFB | DFB | EML | DFB |
封裝技術 | COB | COB | BOX | COB |
技術協議 | IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 |
相關視頻
See more
產品介紹
英偉達(NVIDIA)乙太網兼容 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM 光模組 (單模, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
這款 400GBASE-DR4 光模組支持使用MTP/MPO-12連接器的並行單模光纖(單模)上高達500米的鏈路長度。該模塊符合QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8標準。
400G乙太網信號由每個通道一個波長傳輸,共四個並行通道。它可以作為4x100G分支轉換為QSFP-DR-100G。這是一種成本效益高、功耗低的400GBASE數據中心解決方案。
規格參數
型號名
QDD-DR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps (4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
MPO-12 APC
光纖類型
單模
調製 Format
PAM4
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4.0dBm
接收功率
-5.9~4.0dBm
功率預算
3dB
調製
8x 50G PAM4
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
BER
2.4x10^-4
內置FEC
否
線徑尺寸
G.652/9um
封裝技術
COB
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
質保
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
葉脊連接
400G直連線纜連接
展開
葉脊連接
查看產品 400G直連線纜連接
查看產品 400G到800G遷移
查看產品 100G到400G遷移
查看產品 400G直連線纜連接
查看產品 特徵概述
逐站升級您的網路
在現有的100G站點中升級一個站點到400G設備,並將其連接到現有的100G站點。.
將新的400G站點連接到現有的100G站點
充分利用400G埠帶寬
100G光模組重新用於新的400G埠
高性能晶元用於數據中心
該光模組內置 Inphi晶元,可在400G應用中實現高速、低功耗。
Inphi晶元
穩定傳輸
≤10W
低功耗
400Gbps
高帶寬
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光模組。
光譜測試
無數據丟包 & CRC
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
全面測試提高可靠性
採用先進設備,經過嚴格的流程認證,確保您獲得優質可靠的光模組。
光譜測試
1310nm
TDECQ測試
1.68dB
誤碼率測試
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
為FS BOX 通過重新配置其光模組以支持兼容不同品牌,實現了庫存成本的靈活性。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 500m@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 | 500m@單模 |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom 晶元 | Broadcom 7nm DSP |
發射器類型 | DFB | DFB | EML | DFB |
封裝技術 | COB | COB | BOX | COB |
技術協議 | IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 |
相關視頻
See more
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$15,506.02
71件現貨 中國倉