MTP®主幹跳線是一種經濟實惠的替代方案,可以節省耗時的現場終端操作,專為需要節省空間和減少線纜管理的數據中心的高密度光纖連接而設計。
OM5光纖完全符合OM3和OM4規範,並且還滿足差分模式延遲(DMD)的額外要求,用於補償模態和色散。此外,它們還在953 nm處進行了額外的帶寬特性描述,以支持使用SWDM時的擴展距離。OM5光纖適用於需要快速部署基礎設施並具有擴展傳輸距離的數據中心,同時希望在整個基礎設施中保持帶寬。
請注意:US Conec的MTP®連接器完全符合MPO標準,並在性能水平上比普通的MPO連接器更高。
單擊打開
定製長度MTP®-12 (母頭)至MTP®-12 (母頭) OM5多模MTP Elite®主幹光纖跳線, 12芯, 極性A, Plenum (OFNP), 檸檬綠
#183675
#183675
NT$2,458.00
FS P/N: 12FMTPOM5FS P/N: 12FMTPOM5
30 銷量
6 評價
0 問答
Length:
系列:
可提前預購, Ship by 12 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
MTP® 公頭轉 MTP® 公頭OM5多模中繼跳線
規格參數
介面類型
US Conec MTP® 公頭(不帶針 )
研磨方式
UPC轉UPC
跳線類型
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40G乙太網傳輸距離
850nm波長下可傳輸440m
100G乙太網傳輸距離
850nm波長下傳輸距離為150m
RoHS合規
兼容
最小彎曲半徑
7.5mm
插損
最大0.35dB(典型值0.15dB)
回損
≥20dB
有效模式帶寬(850nm波長)
≥4700mHz·km
有效模式帶寬(953nm波長)
≥2470mHz·km
外徑
3.0mm
線纜護套
Plenum (OFNP)
安裝拉力
66N
拉伸強度(長期/短期)
80/240N
工作溫度
-10~70°C (14~158℉)
儲存溫度
-40~85°C (-40~185℉)
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
應用方案
40G 主幹布線
100G 主幹布線
40G 主幹布線
查看產品 100G 主幹布線
查看產品 特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸
MTP®主幹跳線提供先進的多芯光纖和機械性能。
US Conec MTP®連接器
提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。
康寧ClearCurve®光纖
允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。
Plenum (OFNP)外護套
耐火性和低煙性可最大限度減少損害。
OM5光纖 - 為下一代寬頻網路升級
在單根光纖上傳輸多個信號,將單根光纖的帶寬至少增加四倍。
適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能
保持光纖端面清潔非常重要,也是可靠性和高性能連接的最關鍵要求之一。
使用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO連接器。
使用卡式清潔儀清潔MTP®/MPO連接器
產品介紹
MTP® 公頭轉 MTP® 公頭OM5多模中繼跳線
MTP®主幹跳線是一種經濟實惠的替代方案,可以節省耗時的現場終端操作,專為需要節省空間和減少線纜管理的數據中心的高密度光纖連接而設計。
OM5光纖完全符合OM3和OM4規範,並且還滿足差分模式延遲(DMD)的額外要求,用於補償模態和色散。此外,它們還在953 nm處進行了額外的帶寬特性描述,以支持使用SWDM時的擴展距離。OM5光纖適用於需要快速部署基礎設施並具有擴展傳輸距離的數據中心,同時希望在整個基礎設施中保持帶寬。
請注意:US Conec的MTP®連接器完全符合MPO標準,並在性能水平上比普通的MPO連接器更高。
規格參數
介面類型
US Conec MTP® 公頭(不帶針 )
研磨方式
UPC轉UPC
跳線類型
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40G乙太網傳輸距離
850nm波長下可傳輸440m
100G乙太網傳輸距離
850nm波長下傳輸距離為150m
RoHS合規
兼容
最小彎曲半徑
7.5mm
插損
最大0.35dB(典型值0.15dB)
回損
≥20dB
有效模式帶寬(850nm波長)
≥4700mHz·km
有效模式帶寬(953nm波長)
≥2470mHz·km
外徑
3.0mm
線纜護套
Plenum (OFNP)
安裝拉力
66N
拉伸強度(長期/短期)
80/240N
工作溫度
-10~70°C (14~158℉)
儲存溫度
-40~85°C (-40~185℉)
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
應用方案
40G 主幹布線
100G 主幹布線
40G 主幹布線
查看產品 100G 主幹布線
查看產品 特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸
MTP®主幹跳線提供先進的多芯光纖和機械性能。
US Conec MTP®連接器
提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。
康寧ClearCurve®光纖
允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。
Plenum (OFNP)外護套
耐火性和低煙性可最大限度減少損害。
OM5光纖 - 為下一代寬頻網路升級
在單根光纖上傳輸多個信號,將單根光纖的帶寬至少增加四倍。
適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能
保持光纖端面清潔非常重要,也是可靠性和高性能連接的最關鍵要求之一。
使用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO連接器。
使用卡式清潔儀清潔MTP®/MPO連接器
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,458.00
可提前預購