MTP®主幹跳線經濟高效,專為需要節省空間和減少線纜管理問題的數據中心高密度布線而設計。
OM5光纖跳線完全符合標準,滿足所有OM3和OM4規範,並附加了補償模態色散和色散的差模延遲(DMD)要求。還包括953nm處的附加帶寬特性,以在使用SWDM時支持更長的距離。OM5光纖適用於需要快速基礎設施部署和擴展範圍並希望維持整個基礎設施帶寬的數據中心。
註:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,性能水平更高。
單擊打開
5m (16ft) MTP®-24 (母頭)至MTP®-24 (母頭) OM5多模MTP Elite®主幹光纖跳線, 24芯, 極性A, Plenum (OFNP), 檸檬綠
#183679
#183679
NT$10,110.00
FS P/N: 24FMTPOM5FS P/N: 24FMTPOM5
10 銷量
0 評價
0 問答
長度:
系列:
可提前預購, Ship by 10 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
MTP®(母)多模OM5主幹光纖跳線
規格參數
連接頭
US Conec MTP® (母)
端面拋光類型
UPC - UPC
光纖類型
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40G 傳輸距離
440m @850nm
100G 傳輸距離
150m @850nm
RoHS 標準
符合
最小彎曲半徑
7.5mm
插入損耗
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
回波損耗
≥20dB
有效模態帶寬 (@850nm)
≥4700mHz·km
有效模態帶寬 (953nm)
≥2470mHz·km
線徑
3.0mm
線纜材質
Plenum (OFNP)
安裝拉伸負荷
66N
拉伸強度(長期/短期)
80/240N
工作溫度
-10 - 70°C (14 - 158℉)
儲存溫度
-40 - 85°C (-40 - 185℉)
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
應用方案
40G 主幹布線
100G 主幹布線
40G 主幹布線
查看產品 100G 主幹布線
查看產品 特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸
MTP®主幹跳線提供先進的多芯光纖和機械性能。
US Conec MTP® 連接頭
傳輸穩定信號,實現靈活的系統設計。
康寧ClearCurve® 光纖
允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。
Plenum (OFNP) 外護套
阻燃性和低煙量可最大限度減少損害
OM5光纖-為下一代寬頻網路做好準備
在一根光纖上傳輸多個信號,使單根光纖的帶寬增加至少四倍。
適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能
乾淨的光纖端面是可靠性和高性能連接的關鍵要求。
採用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO介面。
採用盒式清潔器清潔MTP®/MPO介面。
產品介紹
MTP®(母)多模OM5主幹光纖跳線
MTP®主幹跳線經濟高效,專為需要節省空間和減少線纜管理問題的數據中心高密度布線而設計。
OM5光纖跳線完全符合標準,滿足所有OM3和OM4規範,並附加了補償模態色散和色散的差模延遲(DMD)要求。還包括953nm處的附加帶寬特性,以在使用SWDM時支持更長的距離。OM5光纖適用於需要快速基礎設施部署和擴展範圍並希望維持整個基礎設施帶寬的數據中心。
註:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,性能水平更高。
規格參數
連接頭
US Conec MTP® (母)
端面拋光類型
UPC - UPC
光纖類型
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40G 傳輸距離
440m @850nm
100G 傳輸距離
150m @850nm
RoHS 標準
符合
最小彎曲半徑
7.5mm
插入損耗
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
回波損耗
≥20dB
有效模態帶寬 (@850nm)
≥4700mHz·km
有效模態帶寬 (953nm)
≥2470mHz·km
線徑
3.0mm
線纜材質
Plenum (OFNP)
安裝拉伸負荷
66N
拉伸強度(長期/短期)
80/240N
工作溫度
-10 - 70°C (14 - 158℉)
儲存溫度
-40 - 85°C (-40 - 185℉)
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
應用方案
40G 主幹布線
100G 主幹布線
40G 主幹布線
查看產品 100G 主幹布線
查看產品 特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸
MTP®主幹跳線提供先進的多芯光纖和機械性能。
US Conec MTP® 連接頭
傳輸穩定信號,實現靈活的系統設計。
康寧ClearCurve® 光纖
允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。
Plenum (OFNP) 外護套
阻燃性和低煙量可最大限度減少損害
OM5光纖-為下一代寬頻網路做好準備
在一根光纖上傳輸多個信號,使單根光纖的帶寬增加至少四倍。
適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能
乾淨的光纖端面是可靠性和高性能連接的關鍵要求。
採用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO介面。
採用盒式清潔器清潔MTP®/MPO介面。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$10,110.00
可提前預購