客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.
這張圖片是關於SC9405.

定製 SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級框式交換機,支持最多3個線卡和2個引擎模塊,Broadcom 晶元

#184367
#184367

堆疊 Airware雲管理 MPLS 最多144 10G埠

NT$375,537.00
FS P/N: SC9405
FS P/N: SC9405
2 銷量
0 評價
6 問答
Chassis:
SC9405|5 Slots
NT$18,323.00
Port 1:
SC94-EM-A|Supervisor Engine Module
NT$27,655.00
Port 2:
SC94-EM-A|Supervisor Engine Module
NT$27,655.00
Port 3:
SC9400-48F-E|48x SFP
NT$92,982.00
Port 4:
SC9400-48F-E|48x SFP
NT$92,982.00
Port 5:
SC9400-48F-E|48x SFP
NT$92,982.00
Power Supplies:
2x 460W Hot-swap AC Power Modules
NT$22,958.00
Fans:
1x Hot-swap Fans, Front-to-Back
The chassis ships with 1 fan by default
5件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
20件在途庫存 , 最快15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 DHL Express Worldwide
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

SC9405,5槽4U乙太網L3企業級框式交換機,支持最多3個線路卡和2個引擎模塊,Broadcom 晶元

SC9405交換機通過SC9400-48F-E、SC9400-48S-E和SC9400-8C-E靈活線路卡組合,支持最多144個1G/10G、96個25G或24個40G/100G高密度全速率埠。根據服務需求,SC9405交換機可在大都市區網路(MAN)、校園網路和數據中心場景中部署。SC9405交換機是下一代融合網路的多業務核心交換機,集成了企業和數據中心豐富的功能。模塊化操作系統支持多種網路服務,例如IPv4和IPv6,以滿足未來乙太網應用需求,並整合了堆疊虛擬化功能。堆疊虛擬化功能簡化了客戶網路結構,提高了運維效率。

規格參數
線卡插槽數量
3
MTBF
>200,000 小時
引擎插槽數量
2
機箱尺寸(HxWxD)
175× 442× 451mm (6.9''x 17.4『'x 17.8'')
最多 100G 埠
24
交換容量
4800 Gbps
最多 40G 埠
24
轉發速率
3,571 Mpps
最多 25G 埠
96
快閃記憶體
1GB
最多 10G 埠
144
MAC 地址
4K
最多 1G 埠
144
巨型幀
9K
熱插拔電源
2 (1+1 冗餘)
工作溫度
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
熱插拔風扇
1
最大功耗
<80W

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
多速率線卡和引擎的靈活埠組合
模塊化交換機可以根據網路需求進行定製,提供更大的靈活性和擴展機會。
更容易維護
持久高效
多功能
線卡提供靈活選項和高系統可擴展性
通過添加線卡可以輕鬆增加接入埠密度和帶寬,而不影響系統的正常運行。
關鍵組件的冗餘設計增強系統穩定性

控制引擎和電源都支持1+1冗餘,並支持熱插拔,以最大化可靠性和可用性。

使用單一IP地址可管理多達2個交換機
最多可虛擬堆疊2臺,並將相互連接的交換機視為單個設備進行管理,從而減少監視和管理的總單元數量。
2臺
虛擬堆疊
50-200ms
故障恢復
單一IP
簡化管理
卓越的能效,功耗更低
採用高度節能的電路設計和組件選擇,顯著降低功耗。
高效模塊化電源
IEEE802.3az節能技術
風扇支持智能速度調節
定製產品,滿足您的需求
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項
嚴格的質量控制
確保高質量的產品通過完備的測試設施
技術支持
得到專業工程師團隊的支持。
引擎
SC94-EM-A
SC94-EM-A
SC94-EM-A
SC94-EM-A
交換機速率
1G/10G/25G/40G/100G
8x 40G/100G QSFP28
48x 1G SFP
48x 1G/10G SFP+
熱插拔
yesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyes
IS-IS
yesyesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyes
EVPN
yesyesyesyes
sFlow
yesyesyesyes
MPLS
yesyesyesyes
用戶提問
提問
所有 (6)應用 (2)電源 (2)堆疊 (2)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄