100GBASE-DR單波長 QSFP28光模組專為在單模光纖上使用,通過雙工LC連接器實現100GBASE乙太網吞吐量達到500m,波長為1310nm的設計。光模組內置 Broadcom 晶元,將4x25G NRZ電信號轉換為1x100G PAM-4光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd和 100G Lambda MSA標準。數字診斷功能也可通過I2C介面提供,符合QSFP28 MSA標準,以允許訪問實時操作參數。這款易於安裝、支持熱插拔的光模組適用於各種應用場景,如數據中心、100G乙太網、400G至100G的分支應用等。
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401311926582mkfmi.jpg)
單擊打開
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311926582mkfmi.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131192703ke3brk.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510113341cxcm24.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131192708xubtrb.jpg)
![惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230510113341kj58il.jpg)
惠普HPE(Aruba)兼容100GBASE-DR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 500m DOM 雙工LC
#184579
#184579
NT$9,301.00
FS P/N: QSFP-DR-100GFS P/N: QSFP-DR-100G
2 銷量
27 評價
6 問答
光模組型號:
594件現貨 中國倉, 預計02 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba S3N88A兼容 100GBASE-DR單波長 QSFP28 PAM4光模組 (單波長, 單模, 1310nm, 500m, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
S3N88A
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大傳輸距離
500m
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.9~4dBm
最小接收功率
-5.9dBm
功率預算
3dB
接收過載
4dBm
功耗
≤4W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
支持
商用溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是 (KP4)
技術協議
IEEE 802.3cd 符合100GBASE-DR規格要求
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221111161300otbmgh.jpg)
特徵概述
逐站升級您的網路
僅升級一個站點到400G設備,同時將其連接到現有的100G站點。
功耗低於4W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
Broadcom DSP Chip
Stable Transmission
≤4W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
已通過真機驗證互通性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023100510275143xzdm.jpg)
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據包丟失& CRC
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 500m (在主機上使用前向糾錯碼) | 2km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 25km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 |
晶元 | Broadcom 晶元 | Macom 晶元 | Broadcom 晶元 | Inphi 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)應用 (2)兼容性 (1)FS Box (1)參數 (1)產品對比 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
27
0
0
0
0
C***o
Canada
November 15, 2023
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
確認購買
有幫助 23
評論 0P***g
United States
November 14, 2023
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
確認購買
有幫助 9
評論 0M***o
United States
October 09, 2023
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄