與傳統跳線相比,50/125μm OM3多模彎曲不敏感跳線在彎曲或扭曲時衰減更小,這將使跳線的安裝和維護更加高效。它還可以為數據中心、企業網路、電信機房、伺服器、雲存儲網路等提供更多的高密度布線空間,並在主要分布、水平分布和設備分布區域連接預終端化的盒式配線模塊。
此類50/125 OM3多模光纖跳線非常適合連接10G SR、10G LRM、SFP+光模組等以實現10/40/100G乙太網連接,是10G乙太網連接的優選光纖規格。
![4m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/41728.main.jpg)
單擊打開
![4m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41728.main.jpg)
![4m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41728.B.jpg)
![4m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41728.C.jpg)
![4m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41728.D.jpg)
![4m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於OM3LCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41728.E.jpg)
4m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
#185625
#185625
NT$189.00
FS P/N: OM3LCDXFS P/N: OM3LCDX
2.9K 銷量
459 評價
4 問答
55件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
4m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
規格參數
連接頭
LC/UPC-LC/UPC
光纖等級
彎曲不敏感
光纖芯數
雙工
光纖類型
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G傳輸距離
300m(850nm)
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
最小彎曲半徑(纖芯)
7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
20/10D (動態/靜態)
衰減值(850nm)
3.0dB/km
衰減值(1300nm)
1.0dB/km
外護套材質
PVC
線徑
2.0mm
極性
A (Tx) - B (Rx)
工作/儲存溫度
工作 -20 ~ 70°C
儲存 -40 ~ 80℃
儲存 -40 ~ 80℃
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
光纖跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221019162211a940gh.jpg)
特徵概述
電信級光纖跳線保證傳輸質量
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101183022lra8ed.jpg)
20/10D最小彎曲半徑
彎曲不敏感光纖允許更緊密的光纖彎曲以進行布線
氧化鋯陶瓷插芯
精密插芯的插拔壽命可達500次
雙工夾
防止光纖旋轉並保持正確的極性
Spine-Leaf架構實現更大的網路規模
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230711164714jt90ld.jpg)
滿足各種室內安裝需求
耐用的光纖跳線適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板通道布線和地板下布線。
統一光纖極性,實現系統管理
統一光纖極性通過促進設備之間的互操作性,減少信號問題,確保數據完整性和系統可靠性。
Fiber Count | Duplex / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers |
Fiber Grade | Bend Insensitive | G.657.A1 | Bend Insensitive | Bend Insensitive | Bend Insensitive | G.651 |
Cable Jacket | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Cable Diameter | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Insertion Loss | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Bend Radius (Fiber Core) | 7.5mm | 10mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm | 15mm |
Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 20/10D (Dynamic/Static) | 10/5D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) | 20/10D (Dynamic/Static) |
Operating Temperature | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) | -20~70°C (-4~158℉) |
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
402
56
0
0
1
S***e
Finland
June 08, 2024
This cable is very easy to safely cable manage and has a very good bend radius that makes dressing it neatly into the rack a dream. I am running 25g Multi-mode through it (though that is down to the SFPs you connect!).
確認購買
有幫助 0
評論 0A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service!
確認購買
有幫助 0
評論 0A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄