Ericsson RDH10265/2兼容10GBASE-LRL SFP+光模組通過雙工LC OS2單模光纖支持長達2km的鏈路長度。該光模組符合SFP+ MSA、SFF-8431和SFF-8472標準。內置的數字診斷監測(DDM)功能允許通過I2C介面訪問實時操作參數。
SFP-10GLRL-31-I光模組適用於10GBASE乙太網應用,並可以在惡劣的工業級環境下工作,如電信、戶外應用、海洋、石油和天然氣、礦業等領域。
單擊打開
Ericsson兼容10GBASE-LRL SFP+光模組 1310nm 2km 工業級 DOM 雙工LC 單模 用於4G無線
Hot #187332
Hot #187332
NT$840.00
FS P/N: SFP-10GLRL-31-IFS P/N: SFP-10GLRL-31-I
292 銷量
2 評價
2 問答
255件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
Ericsson RDH10265/2兼容 10GBASE-LRL SFP+ Optical光模組 (單模, 1310nm, 2km, LC, 工業級, DOM)
規格參數
兼容型號名
RDH10265/2
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10.31Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
FP
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1.2W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
質保
5年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
使用6根光纖的4G前傳雙纖網路
使用單根共享光纖的4G前傳有源WDM網路
展開
使用6根光纖的4G前傳雙纖網路
查看產品 使用單根共享光纖的4G前傳有源WDM網路
查看產品 使用單根共享光纖的4G/5G融合前傳有源WDM網路
查看產品 特徵概述
適用於4G前傳雙纖解決方案
當光纖資源充足時,該解決方案無需額外的傳輸設備或電源,即可實現4G基站的擴展。了解更多
-40°C~85°C工業級溫度
工業級可靠性測試確保在惡劣環境中的高性能
低延遲
具備市場領先的超低延遲,符合4G部署的要求
TO氣密性封裝
保護免受污染物和濕氣等環境因素的影響
在真機中測試以驗證其互操性
每支光模組都經過測試,以確保在數據中心的目標交換機上進行無故障的運行,並採用標準化介面,確保其互操性。
全面性能測試
通過嚴格的流程,使用先進設備,並嚴格遵守GR-468標準的要求,以確保您獲得高質量可靠的工業級光模組。
光譜測試
1310nm
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
產品介紹
Ericsson RDH10265/2兼容 10GBASE-LRL SFP+ Optical光模組 (單模, 1310nm, 2km, LC, 工業級, DOM)
Ericsson RDH10265/2兼容10GBASE-LRL SFP+光模組通過雙工LC OS2單模光纖支持長達2km的鏈路長度。該光模組符合SFP+ MSA、SFF-8431和SFF-8472標準。內置的數字診斷監測(DDM)功能允許通過I2C介面訪問實時操作參數。
SFP-10GLRL-31-I光模組適用於10GBASE乙太網應用,並可以在惡劣的工業級環境下工作,如電信、戶外應用、海洋、石油和天然氣、礦業等領域。
規格參數
兼容型號名
RDH10265/2
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10.31Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
FP
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1.2W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
質保
5年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
使用6根光纖的4G前傳雙纖網路
使用單根共享光纖的4G前傳有源WDM網路
展開
使用6根光纖的4G前傳雙纖網路
查看產品 使用單根共享光纖的4G前傳有源WDM網路
查看產品 使用單根共享光纖的4G/5G融合前傳有源WDM網路
查看產品 特徵概述
適用於4G前傳雙纖解決方案
當光纖資源充足時,該解決方案無需額外的傳輸設備或電源,即可實現4G基站的擴展。了解更多
-40°C~85°C工業級溫度
工業級可靠性測試確保在惡劣環境中的高性能
低延遲
具備市場領先的超低延遲,符合4G部署的要求
TO氣密性封裝
保護免受污染物和濕氣等環境因素的影響
在真機中測試以驗證其互操性
每支光模組都經過測試,以確保在數據中心的目標交換機上進行無故障的運行,並採用標準化介面,確保其互操性。
全面性能測試
通過嚴格的流程,使用先進設備,並嚴格遵守GR-468標準的要求,以確保您獲得高質量可靠的工業級光模組。
光譜測試
1310nm
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$840.00
255件現貨 中國倉