Ericsson RDH10250/3兼容 的SFP+光模組通過LC雙工單模光纖支持長達10km的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae標準。通過雙線串列介面,按照SFF-8472規定提供數字診斷監測功能。該工業級光纖收發器具有-40°C~85°C的工作溫度範圍,可以在惡劣的工業級環境中工作。
單擊打開
Ericsson兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 工業級 DOM 雙工LC 單模 用於4G無線
Hot #187334
Hot #187334
NT$871.00
FS P/N: SFP-10GLR-31-IFS P/N: SFP-10GLR-31-I
481 銷量
2 評價
2 問答
1281件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
Ericsson RDH10250/3兼容 10GBASE-LR SFP+光模組 (單模, 1310nm, 10km, LC, 工業級, DOM)
規格參數
兼容型號名
RDH10250/3
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
介面
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
傳輸距離
10km
功率預算
4.4dB
接收靈敏度
-12.6dBm
功耗
≤1W
接收過載
0.5dBm
數據診斷(DDM/DOM)
支持
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI
質保
5年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
展開
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 方案 3
查看產品 特徵概述
適用於4G前傳雙纖解決方案
當光纖資源充足時,該解決方案無需額外的傳輸設備或電源,即可實現4G基站的擴展。了解更多
-40°C~85°C工業級溫度
工業級可靠性測試確保在惡劣環境中的高性能
低延遲
具備市場領先的超低延遲,符合4G部署的要求
TO氣密性封裝
保護免受污染物和濕氣等環境因素的影響
在真機中測試以驗證其互操性
每支光模組都經過測試,以確保在數據中心的目標交換機上進行無故障的運行,並採用標準化介面,確保其互操性。
全面性能測試
通過嚴格的流程,使用先進設備,並嚴格遵守GR-468標準的要求,以確保您獲得高質量可靠的工業級光模組。
光譜測試
1310nm
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
相關視頻
產品介紹
Ericsson RDH10250/3兼容 10GBASE-LR SFP+光模組 (單模, 1310nm, 10km, LC, 工業級, DOM)
Ericsson RDH10250/3兼容 的SFP+光模組通過LC雙工單模光纖支持長達10km的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae標準。通過雙線串列介面,按照SFF-8472規定提供數字診斷監測功能。該工業級光纖收發器具有-40°C~85°C的工作溫度範圍,可以在惡劣的工業級環境中工作。
規格參數
兼容型號名
RDH10250/3
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
介面
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
傳輸距離
10km
功率預算
4.4dB
接收靈敏度
-12.6dBm
功耗
≤1W
接收過載
0.5dBm
數據診斷(DDM/DOM)
支持
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI
質保
5年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
展開
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 方案 3
查看產品 特徵概述
適用於4G前傳雙纖解決方案
當光纖資源充足時,該解決方案無需額外的傳輸設備或電源,即可實現4G基站的擴展。了解更多
-40°C~85°C工業級溫度
工業級可靠性測試確保在惡劣環境中的高性能
低延遲
具備市場領先的超低延遲,符合4G部署的要求
TO氣密性封裝
保護免受污染物和濕氣等環境因素的影響
在真機中測試以驗證其互操性
每支光模組都經過測試,以確保在數據中心的目標交換機上進行無故障的運行,並採用標準化介面,確保其互操性。
全面性能測試
通過嚴格的流程,使用先進設備,並嚴格遵守GR-468標準的要求,以確保您獲得高質量可靠的工業級光模組。
光譜測試
1310nm
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$871.00
1281件現貨 中國倉