這款SFP+光模組通過LC雙絞線連接器,支持通過單模光纖的最長80km鏈路長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8472、SFF-8690和ITU-T G.698.1標準。數字診斷功能可通過雙線串列介面(符合SFF-8472規範)進行訪問,以獲取實時運行參數。這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於在城市接入和核心網路中部署DWDM網路設備。
![定製10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230711142217jj5kiy.jpg)
單擊打開
![定製10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711142217jj5kiy.jpg)
![定製10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711142220hgqkhr.jpg)
![定製10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111422237y5skp.jpg)
![定製10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307111422271a5ect.jpg)
![定製10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230711142230rhhrg4.jpg)
定製10G DWDM單模光模組 C波段可調諧 SFP+ 50GHz 80km DOM 雙工LC
#189405
#189405
NT$46,631.00
FS P/N: DW-SFP10G-80-CFS P/N: DW-SFP10G-80-C
5 銷量
2 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
可提前預購, Ship by 20 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
10G DWDM C波段 可調諧 SFP+ 50GHz光模組 (單模, 1529.16~1567.13nm, 80km, LC, DOM)
規格參數
兼容品牌名
DW-SFP10G-80-C
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
最大傳輸速率
10.3125Gbps
介面
雙工LC
最大傳輸距離
80km
光纖類型
單模
波長
1529.16~1567.13nm((可調諧)
調製格式
NRZ
功耗
< 2W
發射器類型
單片式集成型MZM可調TOSA
接收器類型
APD
功率預算
22dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
25dB(@11.3Gbps)
消光比
8.2dB
CDR(時鐘數據恢復)
是
誤碼率
1E-12
發射功率
-1~3dBm
數據診斷功能(DDM/DOM )支持
是
商業溫度範圍
0 ~70°C (32~158°F)
內置FEC
否
技術協議
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
ITU-T G.698.1
應用
乙太網、SONET/SDH
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230710152943qs9gg7.jpg)
特徵概述
10G數據中心連接
該SFP+光模組具有2W低功耗、高密度和高速的特點,為您提供了一種高效的方式,幫助您快速升級到10G傳輸。
在主機中測試以證明其互操性
每個光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障的運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
C波段可調諧
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
G***t
United States
September 11, 2023
We conducted testing, and the results were impressive. There are no compatibility issues, and it supports exceptionally long-distance transmission.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***l
United States
September 04, 2023
FS.COM provided excellent service by promptly delivering the correct transceivers. Thank you!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄